製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
壁面のタイプ
一層構造
-
製品ファミリ
RNF-100
ボディの特徴
-
一次製品色
オレンジ, クリア, グレー, グレー, 白, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料
寸法
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.2, 4.8, 9.5, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6, 127
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.046, .187, .375, 1, 2, 3, 4, 5
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.6, 2.4, 4.8, 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 63.5
-
復元時の内径 (最大) (in)
.023, .093, .187, .5, 1, 1.5, 2, 2.5
-
熱収縮チューブのサイズの許容範囲 (mm)
.6 – 1.2, 2.4 – 4.8, 4.8 – 9.5, 12.7 – 25.4, 25.4 – 50.8, 38.1 – 76.2, 50.8 – 101.6, 63.5 – 127
-
熱収縮チューブのサイズの許容範囲 (in)
.023 – .046, .093 – .187, .187 – .375, .5 – 1, 1 – 2, 1.5 – 3, 2 – 4, 2.5 – 5
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.4, .51, .64, .89, 1.14, 1.27, 1.4, 1.52
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.016, .02, .025, .035, .045, .05, .055, .06
-
カットの長さ (mm)
1220, 18, 25, 40, 50, 65
-
カットの長さ (in)
.708, .984, 1.57, 1.574, 1.968, 2.55, 48.03, 48.031
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.08, .12, .16, .2, .23
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .005, .007, .008, .009
使用条件
-
熱収縮チューブの燃焼性
難燃材, 非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
熱収縮チューブの抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
-
復元温度 (°C)
121
-
流体抵抗
スプラッシュ保護
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
US, チェコ共和国