この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのタイプ  SMA プラグ

  • 製品タイプ  アンテナ

構成の特徴

  • Bands  LTE World Band

  • アンテナのスタイル  外部

  • アンテナのタイプ  エンクロージャ

信号特性

  • 周波数帯域 (MHz) 1565 – 1585, 2400 – 2485, 4900 – 6000, 698 – 960

ボディの特徴

  • 重量 (g) 262.7

機械的アタッチメント

  • 取り付けのスタイル  外付けアンテナ

寸法

  • 同軸ケーブルの長さ  300 mm [ 11.811 in ]

  • 長さ  172 mm [ 6.77 in ]

  • 幅  61 mm [ 2.4 in ]

  • 高さ  51 mm [ 2 in ]

業界スタンダード

  • ワイヤレス用途  GPS, LTE, Wi-Fi, WiMAX

実装の特徴

  • 実装方法  袋/箱

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。