製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
角形電力コネクタのタイプ
ヘッダ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
極数
2, 3, 6
-
PCB マウント向き
垂直
-
パワー極数
2, 3, 6
-
シグナル極数
0
-
列数
1, 2
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
A, B, C, D
端子の特徴
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様
錫
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子レイアウト
インライン
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm)
1, 2, 3.81 – 5.08, 3.81 – 8.89
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin)
39.37, 78.74, 150 – 200, 150 – 350
-
端子の定格電流 (最大) (A)
10
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子のタイプ
タブ
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
1, 39.36
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
1, 39.37
-
嵌合ポストの長さ
6.3 mm [ .248 in ]
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
1.16, 3.05, 3.43, 3.5, 3.56
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.026, .12, .135, .138, .14
-
プリント基板に対する結線方法
スルーホール - 圧入
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ, ラッチ
-
PCB マウント リテンション タイプ
取り付けポスト, 取り付けポスト/キンク付きレグ
-
PCB マウント リテンション
あり
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
嵌合調整
なし
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ
5 mm [ .197 in ]
-
ハウジングの色
ナチュラル, 赤, 青, 黄
-
ハウジングの材料
ナイロン 6/6 GF
寸法
-
製品長さ (mm)
11.6, 16.6, 508
-
製品長さ (in)
.456, .653, 20
-
製品幅
14.1 mm [ .555 in ]
-
基板厚 (推奨) (mm)
.06, 1.57, 1.6
-
基板厚 (推奨) (in)
.062, .063, 1.6
-
コネクタの高さ (mm)
7, 14.1, 20.2
-
コネクタの高さ (in)
.275, .55, .79
-
列間スペーシング
6.2 mm [ .244 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -22 – 221
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格
GWT 750°C (無炎), スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
UL 定格
認証
-
CSA 定格
LR 7189
実装の特徴
-
パッケージ数量
25, 100, 4800
-
実装方法
Bag, Tube, ボックスおよびチューブ