製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ジョイントおよびスプライスの技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
中高圧インライン ジョイント
-
絶縁体
プラスチック
-
ケーブル シールドの構造
JCN
-
付属のメカニカル コネクタ
いいえ
-
製品ファミリ
HVS
電気的特性
-
ジョイントおよびスプライスの電圧クラス (kV)
≤ 15
寸法
-
断面の許容範囲 (AWG/kcmil)
2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000
-
ジョイントおよびスプライスの絶縁直径 (mm)
16.51 – 24.13, 21.59 – 33.02, 28 – 39.37, 33.02 – 48.26
-
ジョイントおよびスプライスの絶縁直径 (in)
.65 – .95, .85 – 1.3, 1.1 – 1.55, 1.3 – 1.9
-
ジョイントおよびスプライスの導線直径 (mm)
7.36 – 10.66, 11.93 – 18.8, 20.57 – 25.4, 25.4 – 29.21
-
ジョイントおよびスプライスの導線直径 (in)
.29 – .42, .47 – .74, .81 – 1, 1 – 1.15
-
シースの外径 (mm)
30.48, 41.91, 48.26, 58.42
-
シースの外径 (in)
1.2, 1.65, 1.9, 2.3
-
絶縁直径 (プラスチック) (in)
.65 – .95, .85 – 1.3, 1.1 – 1.55, 1.3 – 1.9
動作/用途
-
ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ
インライン