認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状 :
丸型
-
接続タイプ :
電線対電線
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
メス端子用ハウジング
-
防水性 :
はい
-
一次ロックの特徴 :
端子上
-
混合およびハイブリッド コネクタ :
はい
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 :
180°
-
一次製品色 :
黒
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
嵌合ピンの直径 (mm):
3.48, 4.98
-
嵌合ピンの直径 (in):
.137, .196
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
有極
-
ストレイン リリーフ :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
端子位置保証 :
いいえ
寸法
-
製品長さ :
53.5 mm [ 2.1 in ]
-
製品幅 :
62 mm [ 2.44 in ]
-
コネクタの高さ :
56.1 mm [ 2.2 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
70, 75, 80, 85
-
使用温度 (最大) (°F):
158, 167, 176, 185
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
認証/規格製品に適合 :
DIN
-
保護等級 :
IP68
その他
-
コネクタ位置保証機構(CPA) :
いいえ
-
サービス可能 :
はい