認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロック, ロック
-
嵌合保持 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PA 6.6
-
ピッチ :
6.5 mm [ .255 in ]
寸法
-
列間スペーシング :
8.5 mm [ .335 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]