認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
7.92 mm [ .312 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.75 mm [ .03 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子のめっき材質 :
錫
-
圧着タイプ :
圧縮
-
バレルのタイプ :
Closed
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
4.32 mm [ .17 in ]
-
製品長さ :
24.9 mm [ .98 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
17 – 13
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 2.5
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1980 – 4914
使用条件
-
絶縁オプション :
部分絶縁
-
使用温度範囲 :
105 °C [ 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Box