認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
シーリング済みデバイス :
はい
-
スイッチ コネクタのタイプ :
ワイヤ ラグ
-
トグルのスタイル :
バトン ロング
-
スイッチのタイプ :
トグル
構成の特徴
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 単投
-
動作機能 :
オン なし オフ
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
125
-
動作電圧 (VDC):
28
-
絶縁抵抗 (MΩ):
1000
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
1000
ボディの特徴
-
ブッシングねじ山のサイズ :
10-48 UNC-2A
-
製品の向き :
垂直
-
ブッシングのスタイル :
ねじ山付き
-
アクチュエータの仕上げ :
金
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
金
-
スイッチ端子のめっき材料 :
銀
-
端子の定格電流 (A):
3
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
UL