認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
端子の下地めっきの材料の厚さ :
2 – 3 µm [ 78.74 – 118.11 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
PCB 端子のタイプ :
タブ
-
嵌合タブ幅 :
2.8 mm [ .11 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.81 mm [ .032 in ]
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子のサイズ :
2.8
-
端子の向き :
ライトアングル
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
製品の結線先 :
プリント基板
寸法
-
端子の材料の厚さ :
.81 mm [ .032 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
PCB 穴の直径 :
1.4 mm [ .055 in ]
-
PCB からのプロファイル高さ :
5 mm [ .199 in ]
-
ボードより下の延長 :
3 mm [ .118 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-30 – 110 °C [ -22 – 230 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
10000
-
実装方法 :
Box