認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
マグネット ワイヤ端子のタイプ :
タブ
-
嵌合タブ幅 :
1.6 mm [ .063 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.64 mm [ .025 in ]
-
端子の向き :
ストレート
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
寸法
-
マグネット ワイヤのサイズ (AWG):
22 – 19.5
-
マグネット ワイヤのサイズ (mm):
.71 – .87
-
ストック厚 (マグネット ワイヤ側) :
.64 mm [ .025 in ]
-
製品長さ :
19.05 mm [ .749 in ]
-
端子の高さ :
7.68 mm [ .3 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
12000
-
実装方法 :
Reel, リール/カートン