認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量 :
単一
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
4.75 mm [ .187 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.51 mm [ .02 in ]
-
端子の向き :
フラグ
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
圧着タイプ :
Tab-Lok
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.52 – 2.8 mm [ .06 – .11 in ]
-
製品長さ :
23.16 mm [ .91 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.33 mm [ .013 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
22 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.32 – .82
使用条件
-
絶縁オプション :
完全絶縁
-
使用温度範囲 :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2
-
認証/規格製品に適合 :
UL
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
2400
-
実装方法 :
被覆除去/リール