認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
パワー リレーのタイプ :
標準
-
リレー コネクタのタイプ :
PCB はんだピン
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
16
-
入力電圧 (VDC):
12
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイル電力定格 DC (mW):
400
-
コイル抵抗 (Ω):
360
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 12V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
300
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
端子の定格電圧 (VDC):
30
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
5000
-
端子の制限連続電流 (A):
16
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm):
8
-
端子の制限投入電流 (A):
16
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (V):
5000
-
コイル電力定格のクラス (mW):
400 – 500
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
8
-
コイル電力定格 (W):
.4
-
端子の制限短時間電流 (A):
80
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
作動システム :
DC
-
コイル電流 (A):
.033
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
5000
ボディの特徴
-
一次製品色 :
オレンジ
-
製品重量 (g):
13
端子の特徴
-
接点配置 :
1 フォーム C (CO)
-
端子電流のクラス (A):
16
-
端子の定格電流 (最大) (A):
16
-
端子の材質 :
AgSnOInO
-
極の端子数 :
1
-
端子の特殊な特徴 :
単一端子
-
端子のめっき材質 :
AgSnO
-
スイッチの配置 :
(2) x 1 フォーム C
寸法
-
製品高さ :
15.7 mm [ .618 in ]
-
製品長さ :
29 mm [ 1.14 in ]
-
製品幅 :
12.7 mm [ .5 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
絶縁クリアランスのクラス (mm):
8
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm):
8
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
15 – 16
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温のクラス (°C):
-40 – 85
-
環境気温 (最大) (°C):
85