認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
加速度計タイプ :
MEMS DC
-
振動センサのタイプ :
DC 応答プラグ & プレイ加速度計
電気的特性
-
フル スケール電圧出力 (VDC):
±.25
-
駆動電圧 (VDC):
2 – 10
-
ゼロ加速度出力 (mV):
±10
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
アルマイト
-
検知軸数 :
1
-
製品重量 :
1 g [ .035 oz ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
その他
-
加速レンジ (±) (g):
500
-
感度 (mV/g):
.2
-
非線形性 (%FSO):
±.7