認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
リング端子製品タイプ :
クローズ リング トング端子
-
スタッドサイズ :
M8
-
防水性 :
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポートなし
端子の特徴
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき材質 :
錫
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1.5 – 2.5
-
ワイヤ サイズ (CMA):
4108.69 – 6528.45
-
スタッド径 :
8.4 mm [ .331 in ]
-
トング厚 :
.79 mm [ .031 in ]
-
製品長さ :
24.38 mm [ .96 in ]
-
バレルの内径 :
2.31 mm [ .091 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
170 °C [ 338 °F ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合 :
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合 :
錫