認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
製品タイプ :
リレー
-
リレーのスタイル :
W11 V23101 信号用リレー
-
リレーのタイプ :
W11 リレー V23101
電気的特性
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .02V
-
端子の制限遮断電流 (A):
1.25
-
端子の定格電圧 (VAC):
125
-
端子の定格電圧 (VDC):
120
-
信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) (mW):
450
-
信号用リレーのコイル定格電圧 (VDC):
3
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
125
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
120
-
信号用リレーのコイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイルのタイプ :
単安定
-
端子の制限連続電流 (A):
1.25
-
コイル抵抗 (Ω):
20
-
端子の制限投入電流 (A):
1.25
-
消費電力 (mW):
450
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 :
500 – 1000 V
-
端子/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
端子の制限短時間電流 (A):
1.25
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
750
-
作動システム :
DC
-
コイル電力定格のクラス :
400 – 500 mW
端子の特徴
-
信号用リレーの端子のタイプ :
PCB-THT
-
信号用リレー端子の定格電流 (A):
1.25
-
信号用リレーの接点配置 :
1 フォーム C (CO)
-
端子の材質 :
銀パラジウム (AgPd) 合金
-
極の端子数 :
1
-
端子電流のクラス :
0 – 2 A
-
端子のめっき材質 :
金
寸法
-
高さのクラス (メカニカル) :
11 – 12 mm
-
長さ :
15.49 mm [ .61 in ]
-
長さのクラス (メカニカル) :
14 – 16 mm
-
高さ :
11.5 mm [ .453 in ]
-
幅 :
10.5 mm [ .413 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) :
10 – 12 mm
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温のクラス :
70 – 85°C
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 85 °F ]