認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
DIN サイズ :
標準
-
DIN レベル :
II
構成の特徴
-
極数 :
64
-
列数 :
4
-
PCB マウント向き :
垂直
-
列数 :
16
-
シグナル極数 :
64
-
装着済み列 :
Z, B, D, F
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
4.5 mm [ .177 in ]
寸法
-
列間スペーシング (mm):
3.81, 5.08
-
列間スペーシング (in):
.15, .2
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]