認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
端子装着済み :
Yes
-
極数 :
4
-
列数 :
1
-
キャビティ数 :
4
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
250
-
動作電圧 (VAC):
250
端子の特徴
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
銀
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
端子レイアウト :
インライン
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
銀
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子の定格電流 (最大) (A):
16
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ロック ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
ナチュラル
-
ハウジングの材料 :
PA 6.6
-
ピッチ :
5 mm [ .197 in ]
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 1.5
-
製品長さ :
14.95 mm [ .58 in ]
-
製品幅 :
25.7 mm [ 1.01 in ]
-
コネクタの高さ :
12 mm [ .47 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
UL, VDE
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2
-
UL 定格 :
認証
実装の特徴
-
実装方法 :
ボックスおよびチューブ
-
パッケージ数量 :
2352