認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
圧力のタイプ :
ゲージ
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
10
寸法
-
製品高さ :
20.32 mm [ .8 in ]
-
寸法 :
六角 15 mm [ 六角 .59 in ]
-
六角頭のサイズ (平坦部) :
15 mm [ .59 in ]
使用条件
-
圧力 :
20 bar [ 300 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 220 °C [ -40 – 428 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
1.5X FS
-
Output Signal Type :
1.2 mV/V
-
圧力精度 :
下限 ± .25% FSO
その他
-
センサ オプション :
IP67 保護
-
フィッティング :
3/8-24 UNF Male