認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 (V):
3
-
励起周波数 (Hz):
400 – 5000
-
電気接続 :
リード
ボディの特徴
-
線形位置センサ - LVDT/LVIT フォーム ファクター :
円筒形
-
スプリング式 :
セパレート コア
ハウジングの特徴
-
線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 :
ステンレス鋼
-
ハウジング直径 :
20.6 mm [ .812 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
環境仕様 :
高温
業界スタンダード
-
IP 定格 :
IP61
-
業界スタンダード :
RoHS
その他
-
幅広いストローク範囲 :
±5.08 mm [ ±.2 in ]
-
線形性 (% of Span):
±.25