CAT-P851-T1B パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 AC 4
  • コイル電力定格 DC 1700
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 500mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 9.5
  • 端子の制限投入電流 40
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • 端子の制限短時間電流 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 製品重量 86
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 30
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 製品長さ 52.1
  • 製品幅 34.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 製品高さ 26.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 65
  • 実装方法 Carton
CAT-SCH691-T1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 25
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 28
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 9
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.36
  • 端子の制限投入電流 20
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • 端子の制限短時間電流 20
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 製品重量 33
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 製品長さ 32.5
  • 製品幅 27.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.18
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 製品高さ 27.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RT0
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Package
CAT-P851-T1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 28
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 480
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 4000
  • 製品重量 18
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 20
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品長さ 29
  • 製品幅 21.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 29 x 21.5 x 15.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 製品高さ 15.7
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 105
  • 実装方法 カートンおよびチューブ