9-927742-2 圧着端子ハウジング  1
RAST
  • ハウジングのタイプ タブ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • スタイル コード C
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Panel Mount
  • 嵌合保持のタイプ Locking Lance
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 Polyamide
  • Centerline 5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 200
927742-2 圧着端子ハウジング  1
RAST
  • ハウジングのタイプ タブ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • スタイル コード C
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Panel Mount
  • 嵌合保持のタイプ Locking Lance
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 Polyamide
  • Centerline 5
  • 長さ 30.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 200
5-927742-6 圧着端子ハウジング
RAST
  • ハウジングのタイプ タブ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • スタイル コード C
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Panel Mount
  • 嵌合保持のタイプ Locking Lance
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 Polyamide
  • Centerline 5
  • 長さ 30.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 200
928309-8 圧着端子ハウジング  1
RAST
  • ハウジングのタイプ タブ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • スタイル コード C
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 8
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Panel Mount
  • ハウジングの材質 Polyamide - GF
  • Centerline 5
  • 長さ 33
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 750