CAT-AM7053-H342 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1 – 2
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • 端子のデザイン 正方形ポスト
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • パネル マウント機能 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 1.5
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ナイロン (G.F)
  • 4.7
  • 高さ 8.4
  • テール長 3
  • 嵌合ポストの長さ 2.4
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 長さ 7
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 CSA
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ リール径 2150
  • パッケージ数量 2150
3-487544-3 FFC コネクタ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力 ノーマル
  • コネクタのタイプ 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ FFC
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 36
  • 列数 1
  • 絶縁抵抗 5000
  • 電圧 100 VAC
  • 誘電耐電圧 300
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント ウィンドウ
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合調整 なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ポリエステル
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 難燃材 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
  • ケーブル導入口 ストレート
  • コメント 注 1: プレーン ハウジングは、ストレートまたは直角ポストのシュラウドなし AMPMODU システム 50 ヘッダーで横並びのスタックが可能です。
5767114-6 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アース コンポーネント タイプ アース バス
  • ボス はい
  • シリーズ MICTOR
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • スタッカブル はい
  • 列数 114
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 228
  • 基板対基板接続による構成 メザニン
  • 列数 2
  • パワー極数 6
  • ポストエントリ方向 あり
  • シグナル極数 228
  • インピーダンス 228
  • 電圧 6
  • 電圧 30
  • 誘電耐電圧 500
  • 絶縁抵抗 228
  • 絶縁抵抗 2
  • データ レート 10
  • 差動信号 はい
  • バスバー嵌合面のめっき厚 500
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子構成 二重ビーム
  • はんだテール端子めっき材質の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 11.5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 3.81 – 6.35
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めボス
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) .64
  • ハウジングの材質 マット
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • スタックの高さ 6.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 嵌合ポストの長さ 1.6285
  • テール長 .76
  • 長さ 88.9
  • 高さ 5.99
  • 5.2832
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 真空カバー
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 プラグ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA 認定 はい
  • UL 定格 認定済み
  • CSA ファイル番号 1195944
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 252
7-2057460-5 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボス いいえ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • スタッカブル はい
  • 端子数 184
  • ペア数 56
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 190
  • 基板対基板接続による構成 メザニン
  • パワー極数 6
  • シグナル極数 8
  • シングル エンド ライン数 0
  • 列ごとのペア数 8
  • 電圧 6
  • 電圧 250
  • 誘電耐電圧 750
  • 絶縁抵抗 190
  • 絶縁抵抗 1000
  • バスバー嵌合面のめっき厚 750
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • はんだテール端子めっき材質の仕上げ マット
  • 端子形状 丸形
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ 準拠ピン
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 マット
  • スタックの高さ 25
  • 高さ 24.8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • アセンブリプロセスの特徴 なし
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24