AD-101 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Air Bubble/Air-in-line Detectors
  • タイプ 非侵襲
  • ケーブル 12 インチ
  • 出力 オープン コレクタ
  • 入力 6 - 24 VDC
  • 使用温度範囲 0 – 65
  • 圧力範囲 大気
LL-01 - POWER LOOP 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Point Liquid Level Sensors
  • タイプ Gap
  • ケーブル 1、4、10、20 フィート
  • 出力 アナログ 4 ~ 20 mA 電力ループ
  • 入力 5 - 30 VDC
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 圧力範囲 250 psi
  • プロセス接続 1/2"NPT
  • 作動点/センシング範囲 .25 インチ
LL-01 - RELAY VERSION 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Point Liquid Level Sensors
  • タイプ Gap
  • ケーブル 1、4、10、20 フィート
  • 出力 30 V、3 W リレー
  • 入力 5 - 30 VDC
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 圧力範囲 250 psi
  • プロセス接続 1/2"NPT
  • 作動点/センシング範囲 .25 インチ
LL-10 SERIES - POWER LOOP 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Point Liquid Level Sensors
  • タイプ Tip
  • ケーブル 1、4、10、20 フィート
  • 出力 アナログ 4 ~ 20 mA 電力ループ
  • 入力 5 - 30 VDC
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 圧力範囲 1000 psi
  • プロセス接続 3/4"NPT
  • 作動点/センシング範囲 カスタム (2.25、6、12、18、24 インチ)
LL-10 SERIES - SOLID STATE FLOAT 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Point Liquid Level Sensors
  • タイプ Tip
  • ケーブル 1、4、10、20 フィート
  • 出力 1 A SPDT
  • 入力 5 - 30 VDC
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 圧力範囲 1000 psi
  • プロセス接続 3/4"NPT
  • 作動点/センシング範囲 カスタム (2.25、6、12、18、24 インチ)
LL-100 POINTSENSE 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Point Liquid Level Sensors
  • タイプ Tip
  • ケーブル 10 ~ 40 フィートのオプション
  • 出力 10A DPDT
  • 入力 AC および DC オプション
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 圧力範囲 1000 psi
  • プロセス接続 3/4"NPT
  • 作動点/センシング範囲 カスタム (2.25 ~ 36 インチ)
LL-101 POINTSENSE 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Point Liquid Level Sensors
  • タイプ Gap
  • ケーブル 10 ~ 40 フィートのオプション
  • 出力 10A DPDT
  • 入力 AC および DC オプション
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 圧力範囲 1000 psi
  • プロセス接続 3/4"NPT
  • 作動点/センシング範囲 カスタム (1 ~ 36 インチ)
SL-900 SERIES 超音波センサ  1
  • センサのタイプ Point Liquid Level Sensors
  • タイプ Contact
  • ケーブル ストレイン リリーフで最大 24" シールド処理済み、9 ピン コネクタ
  • 出力 デュアル カラー LED および ½ A リレー
  • 入力 可変
  • 使用温度範囲 -30 – 93
  • 圧力範囲 250 psi
  • プロセス接続 1/2"、3/4" VCR、オス/メス
  • 作動点/センシング範囲 可変