826196-1 PCB コネクタ カバー
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • ボディの材質 熱可塑性樹脂
  • カバーのタイプ 結線カバー
  • グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 タイプ C コネクタ
926495-4 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング ストリップ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
926495-2 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング ストリップ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 Type B コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法
  • コメント 2 個のキーイング プラグはストリップに合わせて成形されています。追加のプラグが必要な場合は、別途ご注文いただけます (キーイング プラグの製品型番は 926495-3 です)。
926495-3 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング プラグ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 Type B コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法
826198-1 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 48
  • グレー
  • アース接点 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 10
  • コメント キットは、カバー、ガイド ピン、未使用ケーブル出口用カバー、ストレイン リリーフ クランプ、およびすべての必要なハードウェアが含まれています。
8-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
87077-1 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング プラグ
  • 実装方法 カートン
87077-2 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング プラグ
  • 実装方法 パッケージ
5352112-2 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ シールド
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • シールドのスタイル 下部
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • アース接点 なし
  • 端子嵌合面のめっき厚 .5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 嵌合調整 なし
  • パッケージ数量 400
  • コメント シールドは、必要に応じて個別に供給および装着されます。
640551-2 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 2
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのタイプ ダスト カバー
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
926495-1 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング ストリップ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント タイプ F ケーブル マウント専用です。
223956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ山の長さ 6.2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1000
5-100525-6 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル プラグ
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カドミウム イエロー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 3456
5223979-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント デュアル調整ポスト付きです。
5-100526-6 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カドミウム イエロー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1278
640551-4 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 4
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのタイプ ダスト カバー
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
640551-3 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 3
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのタイプ ダスト カバー
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
926477-1 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ 保持プラグ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 MODU IV リセプタクル ハウジング
  • パッケージ数量 15000
  • 実装方法
926498-1 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング プラグ
  • 実装方法
223969-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ガイド長 25.16
  • ねじ山の長さ 12.7
  • 長さ 25.16
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • コメント 5.92 mm [.233 インチ] 楕円形ベース付きです。