CAT-T4827-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 78
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブの幅 9.5
  • 嵌合タブ厚 1.2
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 6 – 10
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • Tab Length 13.9
  • ワイヤ絶縁直径 4.6 – 6.6
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 450
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 41 ~ 100 A (高出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
521085-1 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 7
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 5.588
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
770199-1 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 18
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 5.59
  • 19.63
  • 長さ 40.38
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
1217071-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ タブ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .51
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .51 – 1.31
  • タブ幅 3.18
  • タブ厚 .51
  • 全長 23.88
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.85 – 3.12
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 3000
144432-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 5
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブの幅 2.8
  • 嵌合タブ厚 .8
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 3
  • ワイヤ サイズ検索 12
  • ワイヤ サイズ検索 1
  • ワイヤ絶縁直径 3.5
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • パッケージ数量 3000
  • 実装方法 リール
1217039-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .33
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .82 – 2.08
  • タブ幅 3.18
  • タブ厚 .51
  • 全長 16.89
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.16 – 3.3
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 3200
  • コメント 2 x #20 AWG または 2 #18 AWG ワイヤも接続します。詳細については、取付適用規格を参照してください。
770642-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .33
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .51 – 2.08
  • タブ幅 3.18
  • タブ厚 .51
  • 全長 16.89
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.84 – 3.12
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 3200
521190-2 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 3
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 7.49
  • 長さ 23.24
  • 8.51
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
521190-4 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 5
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 7.49
  • 長さ 38.23
  • 8.51
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
521152-2 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 5.59
  • 10.03
  • 長さ 22.73
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
770198-1 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 24
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 5.59
  • 19.63
  • 長さ 51.56
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
1-770197-2 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 挿入力
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 24
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 66 ナイロン
  • Centerline 5.59
  • 長さ 53.59
  • 19.63
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1897058-1 圧着端子ハウジング  1
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 6
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • ハウジングの材質 Phenolic
  • Centerline 4.2
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
521073-2 圧着端子ハウジング  1
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 2
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ Without
  • ロック プレートの色 Without
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 7.14
  • 12.94
  • 長さ 24.26
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 カートン
521116-2 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 3
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 10.16
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
521163-2 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 12
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 5.08
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
521165-1 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 10
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 5.588
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
521986-1 圧着端子ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 10
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 5.588
  • 12.94
  • 長さ 57.74
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 接続先 FASTON Terminals
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
770642-3 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .33
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .51 – 2.08
  • タブ幅 3.18
  • タブ厚 .51
  • 全長 16.89
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.84 – 3.12
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 3200
  • コメント 潤滑油と接触。
964131-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブの幅 2.8
  • 嵌合タブ厚 .8
  • 界面めっき なし
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .2 – .5