2821385-1 Sliver、SFF-TA-1002、SlimSAS および MCIO ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • ケーブルのスタイル リボン ケーブル
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • シグナル極数 48
  • 構成 ダブルエンド
  • データ レート 12
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 74
  • Wire Size 33
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .5
2110915-1 CFP/CFP2/CFP4  1
  • フォーム ファクター CFP
  • 製品タイプ アクセサリ
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ ハードウェア キット
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • データ レート (最大) 100
  • ヒート シンクのスタイル カスタム
  • ヒート シンク高 37.07
  • ヒート シンク仕上げ 陽極酸化コーティング
  • プリント基板に対する結線方法 ねじ
  • PCB 厚 (推奨) 2
  • プラガブル I/O 製品用 CFP アセンブリ
  • ヒート シンク互換 はい
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント キットは 2 本のガイド レール、1 個のコネクタ カバー アセンブリ、1 個のバッカー プレート アセンブリ、1 個の外部ブラケット アセンブリ、1 個のヒート シンク アセンブリで構成されています。
2142759-2 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ RJ.5 ケーブル アセンブリ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) RJ.5 プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) RJ45 プラグ
  • ケーブルのスタイル Discrete Pairs
  • 極数 4 ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 溝付き いいえ
  • Wire Size 26
  • Wire Size .129
  • 総ケーブル外径 5.3 mm
  • 難燃性 該当なし
  • ケーブル アセンブリ長 1
2149152-1 CXP  1
  • 製品タイプ 統合コネクタ付きケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ 単一
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • フォーム ファクター CXP
  • ポート数 1
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • 極数 84
  • データ レート (最大) 125
  • ケージのめっき材料 ニッケルにスズめっき
  • めっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルめっきの上に金めっきまたは金フラッシュめっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • ベゼル取り付けのスタイル スルー ベゼル
  • 基板 取り付けスタイル シングル サイド
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .031
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • プロファイル高 11.88
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • プラガブル I/O 製品用 CXP ケーブル アセンブリ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • 付属ライトパイプ いいえ
  • EMI 抑制機能タイプ エラストマ材ガスケット
2149151-1 CFP/CFP2/CFP4  1
  • フォーム ファクター CFP
  • 製品タイプ アクセサリ
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ ダスト & EMI カバー
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • データ レート (最大) 100
  • PCB 厚 (推奨) 2
  • プラガブル I/O 製品用 CFP アセンブリ
  • 実装方法 パッケージ
2159658-1 2線撚りケーブル アセンブリ モジュール  1
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • シールド処理済み はい
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) RJ45
  • 構成 ダブルエンド
  • 溝付き いいえ
  • 総ケーブル外径 5.3
  • Wire Size 26
  • Wire Size .13
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • 販売地域 指定なし
  • ケーブル アセンブリ長 .25
2057626-1 CFP/CFP2/CFP4  1
  • フォーム ファクター CFP
  • 製品タイプ アクセサリ
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ 外部ブラケット
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • データ レート (最大) 100
  • PCB 厚 (推奨) 2
  • プラガブル I/O 製品用 CFP アセンブリ
  • 実装方法 パッケージ
2057630-1 CFP/CFP2/CFP4  1
CFP
  • 製品ライン CFP
  • フォーム ファクター CFP
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • 極数 148
  • データ レート (最大) 100
  • めっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 基板 取り付けスタイル 両面 (胴部対胴部)
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .8
  • PCB 厚 (推奨) 2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 リール
2057631-1 CFP/CFP2/CFP4  1
  • フォーム ファクター CFP
  • 製品タイプ アクセサリ
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ リセプタクル カバー
  • 防水性 はい
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • データ レート (最大) 100
  • PCB 厚 (推奨) 2
  • プラガブル I/O 製品用 CFP アセンブリ
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
2042274-2 角形パワー コネクタ  1
  • Rectangular Power Connector Type Header
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 500
  • Operating Voltage 500
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 35
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .076
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 7.8
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • Row-to-Row Spacing 7.8
  • 長さ 18.9
  • 高さ 15.2
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 カバーの着脱
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Reel
  • パッケージ数量 150
1982299-4 角形パワー コネクタ  1
  • Rectangular Power Connector Type Housing
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 500
  • Operating Voltage 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 (最大) 750
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 26
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .8
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合調整 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 7.8
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size 2.5 – 4
  • ワイヤ サイズ 12 – 14
  • Row-to-Row Spacing 7.8
  • 長さ 25
  • 高さ 8.25
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 1950
2180467-1 CFP/CFP2/CFP4  1
  • フォーム ファクター CFP
  • 製品タイプ アクセサリ
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ ねじ
  • データ レート (最大) 100
  • PCB 厚 (推奨) 2
  • プラガブル I/O 製品用 CFP アセンブリ
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
1982295-2 角形パワー コネクタ  1
  • Rectangular Power Connector Type Header
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 500
  • Operating Voltage 500
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 35
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .076
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • 端子レイアウト インライン
  • 結線ポストとテールの長さ 2.6
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • Row-to-Row Spacing 7.8
  • 長さ 18.2
  • 高さ 8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 カバーの着脱
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Reel
  • パッケージ数量 240
788862-1 XFP  1
  • 製品ライン XFP
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • フォーム ファクター XFP
  • 極数 30
  • データ レート (最大) 10
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 基板 取り付けスタイル 両面 (胴部対胴部)
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .031
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
1489951-1 XFP  1
  • 製品ライン XFP
  • 製品タイプ ケージ
  • ケージのタイプ 単一
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • フォーム ファクター XFP
  • ポート数 1
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • データ レート (最大) 10
  • ケージのめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル 両面 (胴部対胴部)
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 銅合金
  • テール長 2.05
  • 実装方法 トレイ
  • 付属ライトパイプ いいえ
788862-2 XFP  1
  • 製品ライン XFP
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • フォーム ファクター XFP
  • 極数 30
  • データ レート (最大) 10
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 基板 取り付けスタイル 両面 (胴部対胴部)
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .031
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 テープ
1367500-1 XFP  1
  • 製品ライン XFP
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • フォーム ファクター XFP
  • 極数 30
  • データ レート (最大) 10
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 基板 取り付けスタイル 両面 (胴部対胴部)
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .031
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 テープ
  • コメント 端子に潤滑剤が塗布されています。
1982295-1 角形パワー コネクタ  1
  • Rectangular Power Connector Type Header
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 500
  • Operating Voltage 500
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 35
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .076
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • Row-to-Row Spacing 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 カバーの着脱
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Reel
2042274-1 角形パワー コネクタ  1
  • Rectangular Power Connector Type Header
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 500
  • Operating Voltage 500
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 35
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .076
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 7.8
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • Row-to-Row Spacing 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Reel
1888481-1 XFP
  • 製品ライン XFP
  • 製品タイプ ケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ 単一
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • フォーム ファクター XFP
  • ポート数 1
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • データ レート (最大) 10
  • ケージのめっき材料
  • ヒート シンクのスタイル ピン
  • ヒート シンク高クラス PCI
  • ヒート シンク高 4.2
  • ヒート シンク仕上げ 無電解ニッケル
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル 両面 (胴部対胴部)
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 銅合金
  • テール長 2.05
  • プラガブル I/O 製品用 XFP コネクタ/XFP ケーブル プラグ
  • ヒート シンク用途 はい
  • ヒート シンク互換 はい
  • 実装方法 トレイ
  • 付属ライトパイプ いいえ
  • コメント ケージの底部に絶縁テープが貼付されています。