CAT-R131-UI1D スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. UIC558 (ダミー) リセプタクル - メス CAT-R131-UI1D
active
EN45545
  • 接続タイプ ケーブル対パネル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 18
  • シグナル極数 18
  • 端子装着済み No
  • シェル めっき材質 Alodine
  • シェルのベース材料 アルミニウム
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ ポリアミド GF
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 流体抵抗 湿度/スプレー
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-R131-UI1C スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. UIC558 プラグ - オス - 13 ピンまたは 18 ピン CAT-R131-UI1C
active
EN45545
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 13
  • シグナル極数 13
  • 端子装着済み No
  • シェルのベース材料 複合材
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ ポリアミド GF
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 流体抵抗 湿度/スプレー
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい