207332-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 6
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
207333-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 6
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
207316-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 4
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
207487-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 5
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
207488-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 5
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1