CAT-R131-C8908A スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ プラスチック
  • アクセサリの色
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 9
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • 環境保護 なし
  • 端子の定格電流 (最大) 350
  • 端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ ボルト
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-C8908B スタンダード丸型コネクタ  1
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • アクセサリの色
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 9
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • 環境保護 なし
  • 端子の定格電流 (最大) 350
  • 端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ ボルト
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-M1-ST814 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 50
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード D
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 6.7
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい