925076 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. 4W CIRCULAR MATE-N-LOK SOCKET HSG NAT 925076
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 端子装着済み No
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 5.08
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2