CAT-M1-B8722 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. M12 PCB 取り付け型 CAT-M1-B8722
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 製品タイプ リード アセンブリ
  • 極数 4
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 50
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 ブラス
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 難燃性を備えた熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
1-2823448-9 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. M12 A-F-8 CR CAT 7, 8.4MM,TE 2297799-1 1-2823448-9
active
EN45545
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 8
  • 端子装着済み No
  • 動作電圧 30
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 ブラス
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 難燃性を備えた熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • Wire Size 24
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 8.4
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい