DL60R-14-4S7-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 23
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 7
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き クロッキング
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.08 – 3.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-4S1-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 23
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 1
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -10°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.08 – 3.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-4S2-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 23
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 2
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -20°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.08 – 3.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-4S3-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 23
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 3
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -30°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.08 – 3.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-4S4-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 23
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 4
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -40°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.08 – 3.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-4S5-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 23
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 5
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -50°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.08 – 3.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-4S8-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 23
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 8
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き クロッキング
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.08 – 3.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-7S2-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 7
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 2
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -20°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-7S4-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 7
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 4
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -40°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-7S5-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 7
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 5
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -50°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-7S6-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 7
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 6
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き クロッキング
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-7S7-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 7
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 7
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き クロッキング
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-14-7S8-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 14
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 14 – 7
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 8
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き クロッキング
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-16-10S1-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 16
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 10
  • パワー極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 16 – 10
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 1
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -10°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-16-10S2-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 16
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 10
  • パワー極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 16 – 10
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 2
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -20°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-16-10S3-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 16
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 10
  • パワー極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 16 – 10
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 3
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -30°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-16-10S4-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 16
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 10
  • パワー極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 16 – 10
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 4
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -40°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-16-10S5-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 16
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 10
  • パワー極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 16 – 10
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 5
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き -50°
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-16-10S6-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 16
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 10
  • パワー極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 16 – 10
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 6
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き クロッキング
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500
DL60R-16-10S7-6117 [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 16
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ
  • 極数 10
  • パワー極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 カドミウム、O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 ポリエーテルイミド
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子レイアウトの配置 16 – 10
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 極性コード 7
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 調整溝付き クロッキング
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .52 – 1.31
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 回路用途 Power
  • 耐久性定格 500