QCM019PC2DC120B スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル あり
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル クイック ディスコネクト
  • ピッチ .64
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • パッケージ数量 1
QCM019SC2DC012F スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 アルミニウム 6061-T6
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル クイック ディスコネクト
  • ピッチ .64
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • パッケージ数量 1
207487-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1