CAT-R131-C4961C スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル 角形フランジ
  • シェルのタイプ アルミニウム
  • アクセサリの色
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルの材質 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ 3 ピン リバース バヨネット
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて
CAT-R131-C4961D スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル 角形フランジ
  • シェルのタイプ アルミニウム
  • アクセサリの色
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルの材質 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 環境保護 あり
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ 3 ピン リバース バヨネット
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて
CAT-R131-C4961E スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ アルミニウム
  • アクセサリの色
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルの材質 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ オス
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ 3 ピン リバース バヨネット
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて
CAT-R131-C4961F スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ アルミニウム
  • アクセサリの色
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 10
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルの材質 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 環境保護 あり
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ 3 ピン リバース バヨネット
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて