CAT-SL36-M6642 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. SlimSeal ミニチュア プラグ CAT-SL36-M6642
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • ピッチ 2.5
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-SL36-M6642A バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. SlimSeal ミニチュア リセプタクル CAT-SL36-M6642A
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • ピッチ 2.5
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-SL36-M6642B バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. SlimSeal ミニチュア ヘッダ CAT-SL36-M6642B
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
2106056-8 プラグおよびソケット照明コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Right Angle SMT Header, 4-Posi 2106056-8
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 照明器具用コネクタの形状 リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106111-2 プラグおよびソケット照明コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Right Angle TH Header, 2-Posit 2106111-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 照明器具用コネクタの形状 リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 2
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106111-6 プラグおよびソケット照明コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Right Angle TH Header, 4-Posit 2106111-6
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 照明器具用コネクタの形状 リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106391-1 照明ケーブル アセンブリ
PRODUCT
  1. ケーブル アセンブリ
  2. 照明ケーブル アセンブリ
  1. C/A, RECPT, SLIMSEAL SSL CONN, SGL POS 2106391-1
active
  • 製品ライン SlimSeal LED コネクタ
  • コネクタのタイプ (エンド A) SlimSeal SSL プラグ
  • ケーブル アセンブリのタイプ SlimSeal SSL ピグテール
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • シーリング済み はい
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • ストレイン リリーフ なし
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 極数 1
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • キー付き いいえ
  • 定格電圧 400
  • 定格電圧 400
  • 動作電圧 400 VAC
  • ワイヤの色 (ベース)
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ソケット
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子の材料 (ソケット) 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ティン
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54
  • 端子結線面のめっき材料 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着はめ込み
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート
  • ワイヤ サイズ 18
  • コネクタ幅 6.52
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.7 – 2.1
  • コネクタ プロファイル高 7.3
  • コネクタ長 35.3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • CSA ファイル番号 CSA C22.2 No. 182.3
  • UL ファイル番号 UL 1977
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 袋/箱
  • ケーブル アセンブリ長 .101
2106056-5 プラグおよびソケット照明コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Right Angle SMT Header, 3-Posi 2106056-5
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 照明器具用コネクタの形状 リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106135-3 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 照明器具用コネクタの形状 Plug
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ソケット
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106136-2 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Receptacle, 2-Position 2106136-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 照明器具用コネクタの形状 リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 2
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106135-2 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 2 pos 2106135-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 照明器具用コネクタの形状 Plug
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 2
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ソケット
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106123-1 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, On Stip 2106123-1
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106135-4 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 4 pos 2106135-4
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 照明器具用コネクタの形状 Plug
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ソケット
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106053-2 プラグおよびソケット照明コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Assembly, Vertical SMT Header, 2-Positio 2106053-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 照明器具用コネクタの形状 リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 2
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106124-2 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Contact, Tab, Tin Plated, Std Lgth 2106124-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ソケット
  • ピッチ .14
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
1-2106123-1 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, On Stri 1-2106123-1
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 動作電圧 300
  • 動作電圧 300
  • 端子の定格電流 (最大) 3.5
  • ピッチ .1
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
1-2106123-2 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, Loose P 1-2106123-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 動作電圧 300
  • 動作電圧 300
  • 端子の定格電流 (最大) 3.5
  • ピッチ .1
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
1-2834067-2 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN 1-2834067-2
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ピッチ 2.5
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
1-2834068-2 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. PIN CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN 1-2834068-2
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ピッチ 2.5
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
2-2106124-2 プラグおよびソケット照明コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. プラグおよびソケット照明コネクタ
  1. Contact, Tab, Tin Plated, 22-26 AWG 2-2106124-2
active
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 300
  • 端子の定格電流 (最大) 3.5
  • ピッチ .1
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105