TSC-124D3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 300
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 1920
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
TSC-124L3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 3840
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 150
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 チューブ
TSC-112L3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 960
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 150
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 チューブ
TSC-105L3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 166
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 150
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 チューブ
TSC-105D3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 300
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 83
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
TSC-112D3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 300
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 480
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
TSC-109L3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 540
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 150
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
TSC-124L3,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 3840
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 150
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 80
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 チューブ