CAT-AX41-C8422A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 5
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 647
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 5
  • コイル抵抗 890
  • 端子の制限投入電流 5
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 800
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 入力電圧 150
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 入力電圧 125
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 重量 20
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .4
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 ルテニウム
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 単一端子
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 24 x 30
  • 長さ 24
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子の定格電圧 125
  • コイル電力定格 (DC) 647
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 890
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 800
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 入力電圧 150
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 入力電圧 125
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 重量 35
  • 端子のタイプ はんだ
  • 端子の定格電流 2
  • 端子の材質 銀、金フラッシュめっき
  • 極の端子数 4
  • 端子の特殊な特徴 単一端子
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 30 x 30
  • 長さ 30
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 ボックスおよびカートン