3613C3R3K 成形 SMD インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 1812
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 3.3
  • 定格電流 (最大) 355
  • DC 抵抗 .8
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 45
  • パッシブ部品の寸法 4.5 x 3.2 x 3.2
  • 使用温度範囲 -30 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 50
3613C151K 成形 SMD インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 1812
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 150
  • 定格電流 (最大) 105
  • DC 抵抗 9
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 5
  • パッシブ部品の寸法 4.5 x 3.2 x 3.2
  • 使用温度範囲 -30 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 40
3615A100K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3525-10 10UH 3615A100K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 10
  • 定格電流 (最大) 620
  • DC 抵抗 .6
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 42
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 35
3613CR22M 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3613C 0.22UH 20% 3613CR22M
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 1812
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス .22
  • 定格電流 (最大) 665
  • DC 抵抗 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 自己共振周波数 165
  • パッシブ部品の寸法 4.5 x 3.2 x 3.2
  • 使用温度範囲 -30 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 40
3631B471KL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 470UH 10% FIO 3631B471KL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 470
  • 定格電流 (最大) 500
  • DC 抵抗 .97
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 18
3613C2R2K 成形 SMD インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 1812
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 2.2
  • 定格電流 (最大) 380
  • DC 抵抗 .7
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 55
  • パッシブ部品の寸法 4.5 x 3.2 x 3.2
  • 使用温度範囲 -30 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 50
SC30150KT 高周波および RF インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 高周波および RF インダクタ
  1. SC30-10-2527-10 15UH AMMO 1000 SC30150KT
active
  • インダクタのタイプ 無線周波数
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッシブ部品の公差 10
  • インダクタンス 15
  • 定格電流 (最大) 251
  • DC 抵抗 2.8
  • 自己共振周波数 .035
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 7 x 2.8
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 アモ パッケージ
  • インダクタの品質係数 45
36501J36NJTDG 高周波および RF インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 高周波および RF インダクタ
  1. 3650 0603 36nH 5% 2K RL 36501J36NJTDG
active
  • インダクタのタイプ 高周波
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • パッシブ部品の公差 5
  • インダクタンス .036
  • 定格電流 (最大) 600
  • DC 抵抗 .25
  • 自己共振周波数 2.3
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 1.8 x 1.12 x 1.02
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • インダクタの品質係数 37
SC301R0KT 高周波および RF インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 高周波および RF インダクタ
  1. SC30-10-2513-10 1UH AMMO 1000 SC301R0KT
active
  • インダクタのタイプ 無線周波数
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッシブ部品の公差 10
  • インダクタンス 1
  • 定格電流 (最大) 420
  • DC 抵抗 1
  • 自己共振周波数 .23
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 7 x 2.8
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 アモ パッケージ
  • インダクタの品質係数 25
3631B331KL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 330UH 10% FIO 3631B331KL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 330
  • 定格電流 (最大) 600
  • DC 抵抗 .66
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 16
36502AR33JTDG 高周波および RF インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 高周波および RF インダクタ
  1. 3650 2A 0.33uH 5% 2K RL 36502AR33JTDG
active
  • インダクタのタイプ 高周波
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • インダクタンス .33
  • 定格電流 (最大) 310
  • DC 抵抗 1.4
  • 自己共振周波数 .6
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 2.29 x 1.73 x 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • インダクタの品質係数 48
BMB2A0150AN1 チョーク
  • エレメントのタイプ フェライト ビード
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 25
  • インピーダンス 150
  • 定格電流 (最大) 300
  • DC 抵抗 .3
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.2 x .9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
3613C101K 成形 SMD インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 1812
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 110
  • DC 抵抗 8
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 8
  • パッシブ部品の寸法 4.5 x 3.2 x 3.2
  • 使用温度範囲 -30 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 40
36501E68NJTDG 高周波および RF インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 高周波および RF インダクタ
  1. 3650 0402 68nH 5% 2K RL 36501E68NJTDG
active
  • インダクタのタイプ 高周波
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 0402
  • パッシブ部品の公差 5
  • インダクタンス .068
  • 定格電流 (最大) 100
  • DC 抵抗 1.12
  • 自己共振周波数 1.62
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 1.27 x .76 x .61
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • インダクタの品質係数 22
BMB2A0600BN3 チョーク
  • エレメントのタイプ フェライト ビード
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 25
  • インピーダンス 600
  • 定格電流 (最大) 200
  • DC 抵抗 .6
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.2 x .9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
BMB2A0060LN2 チョーク
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. チョーク
  1. BMB-L 0805 60R BMB2A0060LN2
active
  • エレメントのタイプ フェライト ビード
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 25
  • インピーダンス 60
  • 定格電流 (最大) 850
  • DC 抵抗 .05
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.2 x .9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
BMB2A0220AN4 チョーク
  • エレメントのタイプ フェライト ビード
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 25
  • インピーダンス 220
  • 定格電流 (最大) 250
  • DC 抵抗 .5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.2 x .9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
36501E30NJTDG 高周波および RF インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 高周波および RF インダクタ
  1. 3650 0402 30nH 5% 2K RL 36501E30NJTDG
active
  • インダクタのタイプ 高周波
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 0402
  • パッシブ部品の公差 5
  • インダクタンス .03
  • 定格電流 (最大) 400
  • DC 抵抗 .35
  • 自己共振周波数 2.35
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 1.27 x .76 x .61
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • インダクタの品質係数 25
3631B331KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 330UH 10% 3631B331KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 330
  • 定格電流 (最大) 650
  • DC 抵抗 .52
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3613C100K 成形 SMD インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • パッケージのサイズ コード 1812
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 10
  • 定格電流 (最大) 250
  • DC 抵抗 1.6
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 20
  • パッシブ部品の寸法 4.5 x 3.2 x 3.2
  • 使用温度範囲 -30 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 50