1393277-6 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー K (密閉型)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 180
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 25
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 22
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 21.1
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 21.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 26.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
7-1414967-8 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THR)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 181
  • コイル電力定格 (DC) 796
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 高さ 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105
1393277-4 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー K (密閉型)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 100
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 25
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 22
  • 端子のベース材質 銀ニッケル .15
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 21.1
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 21.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 26.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
1413009-9 PCB 二重リレー  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600
  • コイル電力定格 DC 567
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5V
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル定格電圧 12
  • コイル抵抗 254
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500
  • 重量 8
  • 端子電流のクラス 20 – 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 長さ 23.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11
  • 高さ 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105
  • 環境気温 (最大) 105
  • 高出力リレー (75A 超) いいえ
  • リレーのタイプ ダブル マイクロ リレー K
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 電圧 (公称) 12
1393280-6 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THT)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 254
  • コイル電力定格 (DC) 567
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 高さ 9.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105
1393280-5 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THT)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 254
  • コイル電力定格 (DC) 567
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 高さ 9.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105
6-1414920-0 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THR)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 254
  • コイル電力定格 (DC) 567
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 高さ 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105
2-1414987-3 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THT)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 181
  • コイル電力定格 (DC) 796
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 高さ 9.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105
2-1904093-1 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THT)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 100
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 高さ 9.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105
2-1904093-2 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THT)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 254
  • コイル電力定格 (DC) 567
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 高さ 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105
6-1414920-1 PCB 二重リレー  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600
  • コイル電力定格 DC 567
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5V
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル定格電圧 12
  • コイル抵抗 254
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500
  • 重量 8
  • 端子電流のクラス 20 – 30
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 長さ 23.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11
  • 高さ 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 85 – 105
  • 環境気温 (最大) 105
  • 高出力リレー (75A 超) いいえ
  • リレーのタイプ ダブル マイクロ リレー K
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 電圧 (公称) 12
8-1414964-5 PCB 二重リレー  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600
  • コイル電力定格 DC 552
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル定格電圧 10
  • コイル抵抗 181
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 40
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500
  • 重量 8
  • 端子電流のクラス 20 – 30
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 長さ 26.3
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11
  • 高さ 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 85 – 105
  • 環境気温 (最大) 105
  • 高出力リレー (75A 超) いいえ
  • リレーのタイプ ダブル マイクロ リレー K
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 電圧 (公称) 12
9-1904064-4 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ マイクロ リレー K (THR)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 100
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 4
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 20 – 30 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 12.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 高さ 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 長さ 12
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 85 – 105°C
  • 環境気温 (最大) 105