CAT-AL8-KSDRSS ロータリー スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. ロータリー スイッチ
  1. Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed CAT-AL8-KSDRSS
active
  • アクチュエータのスタイル ショート ハンドル セレクタ
  • スイッチのスタイル ロータリー
  • ロータリー スイッチのタイプ ロータリー
  • 防水型ロータリー スイッチ はい
  • コードのタイプ 1 極
  • スローの角度 22.5
  • ロータリー スイッチの極数 1
  • デッキ数 1
  • スイッチ数 1
  • ロータリー スイッチの定格電圧 32
  • ロータリー スイッチの定格電圧 20
  • ロータリー スイッチ端子の定格電流 1
  • 端子のベース材質 銀クラッド銅
  • ロータリー スイッチの取り付けのタイプ サーフェス マウント
  • ロータリー スイッチの取り付け角度 垂直
  • ロータリー スイッチのハウジングの材料 熱可塑性樹脂
CAT-AL8-KSDRSC ロータリー スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. ロータリー スイッチ
  1. Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed CAT-AL8-KSDRSC
active
  • アクチュエータのスタイル ショート ハンドル セレクタ
  • スイッチのスタイル ロータリー
  • ロータリー スイッチのタイプ 選択ツール
  • 防水型ロータリー スイッチ はい
  • コードのタイプ 1 極
  • ロータリー スイッチの極数 1
  • デッキ数 1
  • スイッチ数 1
  • ロータリー スイッチの定格電圧 32
  • ロータリー スイッチの定格電圧 20
  • ロータリー スイッチ端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀クラッド銅
  • ロータリー スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • ロータリー スイッチの取り付け角度 垂直
  • ロータリー スイッチのハウジングの材料 熱可塑性樹脂
CAT-AL8-KSEESS 押しボタン スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 押しボタン スイッチ
  1. Emergency Stop Switch, 1 Actuator, Flush, Threaded Bushing CAT-AL8-KSEESS
active
  • 押しボタン スイッチの製品タイプ 緊急停止
  • 照光 いいえ
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 構成(Pole-Throw) 三極 - 三投
  • アクチュエータの数 1
  • スナップ アクション あり
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 維持
  • 押しボタン スイッチの定格電圧 32
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • アクチュエータの色
  • 押しボタン スイッチ端子の定格電流 8
  • スイッチ端子のめっき材料 銀クラッド銅
  • 押しボタン スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • プロセス密閉 はい
CAT-AL8-STPBSS 押しボタン スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 押しボタン スイッチ
  1. Push Button Switch, Socket, 1 Actuator, Flush Profile CAT-AL8-STPBSS
active
  • 押しボタン スイッチの製品タイプ スイッチ
  • 照光 いいえ
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 双投
  • アクチュエータの数 1
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 モメンタリ
  • 押しボタン スイッチの定格電圧 32
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • アクチュエータの色
  • 押しボタン スイッチ端子の定格電流 5
  • スイッチ端子のめっき材料 銀クラッド銅
  • 押しボタン スイッチの取り付けのタイプ サーフェス マウント
  • プロセス密閉 いいえ
CAT-AL8-STPBSC 押しボタン スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 押しボタン スイッチ
  1. Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile CAT-AL8-STPBSC
active
  • 押しボタン スイッチの製品タイプ スイッチ
  • 照光 いいえ
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 構成(Pole-Throw) 三極 - 双投
  • アクチュエータの数 1
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 モメンタリ
  • 押しボタン スイッチの定格電圧 32
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • アクチュエータの色
  • 押しボタン スイッチ端子の定格電流 5
  • スイッチ端子のめっき材料 銀クラッド銅
  • 押しボタン スイッチの取り付けのタイプ サーフェス マウント
  • プロセス密閉 いいえ
V23132-E2001-A200 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 抵抗器並列
  • 高電流自動車用リレーのコイル磁気システム Monostable, DC
  • 高電流自動車用リレーのコイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 高電流自動車用リレー接点の電流クラス >50A
  • 高電流自動車用リレー接点の配置 1 Form C (CO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 45
  • 長さ 74.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
3-1393303-7 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • ミニ リレーのコイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
3-1904117-4 大型リレー  1
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 40
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 Rp 1200Ω
  • 大型リレー用コイル磁気システム Monostable, DC
  • マキシリレーのコイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 40
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 大型リレー端子の電流クラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 大型リレーの取り付けタイプ Plug-In
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
1416010-1 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 抵抗器並列
  • 高電流自動車用リレーのコイル磁気システム Monostable, DC
  • 高電流自動車用リレーのコイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 高電流自動車用リレー接点の電流クラス >50A
  • 高電流自動車用リレー接点の配置 1 Form A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 45
  • 長さ 74.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
6-1414989-1 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ シュラウド カバー パワー リレー F4
  • 重量 21
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 35.2
  • 長さ 32.41
  • 幅のクラス (メカニカル) >40mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 54.2
  • 用途 リレー
  • 取り付けブラケット あり
6-1393304-7 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 15
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 Rp 1200Ω
  • ミニ リレーのコイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 32
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 100
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム U (NO-DM)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1-1414552-0 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4 A
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 680Ω
  • ミニ リレーのコイル抵抗 114
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1300
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 60
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 35.2
  • 長さ 32.41
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) >50mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35 mm
  • 高さ 54.2
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
1-1904022-1 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー B
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 680Ω
  • ミニ リレーのコイル抵抗 85
  • 端子の制限連続電流 50
  • コイル電力定格 (DC) 1700
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 210
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 28.5
  • 長さ 22
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 16
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
7-1393302-5 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • ミニ リレーのコイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
3-1904022-2 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー B
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • ミニ リレーのコイル抵抗 85
  • 端子の制限連続電流 50
  • コイル電力定格 (DC) 1700
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 210
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 28.5
  • 長さ 28.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 26
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
5-1904014-1 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー B
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • ミニ リレーのコイル抵抗 255
  • 端子の制限連続電流 50
  • コイル電力定格 (DC) 2300
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 210
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 28.5
  • 長さ 28.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 26
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
1-1904020-2 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー B
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 680Ω
  • ミニ リレーのコイル抵抗 85
  • 端子の制限連続電流 50
  • コイル電力定格 (DC) 1700
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 210
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 28.5
  • 長さ 22
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 16
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1-1414610-0 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 470Ω
  • 大型リレー用コイル磁気システム Monostable, DC
  • マキシリレーのコイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 大型リレー端子の電流クラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 大型リレーの取り付けタイプ Printed Circuit Board
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
6-1393304-8 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 15
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 Rp 1200Ω
  • ミニ リレーのコイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 32
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 100
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム U (NO-DM)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1-1904015-3 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー B
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • ミニ リレーのコイル抵抗 255
  • 端子の制限連続電流 50
  • コイル電力定格 (DC) 2300
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 210
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • ミニ リレー端子電流のクラス 30 – 50 A
  • ミニ リレーの接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • ミニ リレーの取り付けのタイプ プラグイン
  • 28.5
  • 長さ 28.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 26
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし