CAT-AL6-KSPR2975 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR2975
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 8
  • コイル抵抗 19
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子電流のクラス 75
  • 端子の定格電流 (最大) 75
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29120 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29120
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 8
  • コイル抵抗 20
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子電流のクラス 120
  • 端子の定格電流 (最大) 120
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29200 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29200
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 10
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム C (SPDT)
  • 端子電流のクラス 75
  • 端子の定格電流 (最大) 75
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29300 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29300
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 10
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 (2) x 1 フォーム A (SPST-NO)
  • 端子電流のクラス 300
  • 端子の定格電流 (最大) 300
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29500 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. Power Relay, 500A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29500
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 16
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム X (SPST-NO-DM)
  • 端子電流のクラス 500
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
29-311-12-915 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 10
  • コイル抵抗 62
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 18
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 28
  • 端子電流のクラス 300
  • 端子の定格電流 (最大) 300
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ブラケット
  • 実装方法 Carton
29-511-12-900 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. Relay 500A 24V S-FL LK 29-511-12-900 29-511-12-900
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 22
  • コイル抵抗 36
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 18
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子電流のクラス 500
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ブラケット
  • 実装方法 Carton
29-5314-11-964 パワー リレー  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 15
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム X (SPST-NO-DM)
  • 端子電流のクラス 500
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ブラケット
29-5314-12-965 パワー リレー  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 62
  • コイル定格電圧 18
  • 端子の定格電圧 24
  • 接点配置 1 フォーム X (SPST-NO-DM)
  • 端子電流のクラス 500
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ブラケット