CAT-H396-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HDP20 ハウジング CAT-H396-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 いいえ
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.1
  • 製品高さ 41.28
  • 製品長さ 38.3
  • 製品幅 43.17
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-C4962-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 丸型 DIN ハウジング CAT-C4962-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 7
  • Row-to-Row Spacing 6
  • 製品高さ 23
  • 製品長さ 23
  • 製品幅 23
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3930-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. DEUTSCH HD30 取り付けハードウェア CAT-H3930-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ パネル ナット
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 一次製品の材料 アルミニウム
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1000
  • サービス可能 はい
CAT-D487-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DT シリーズ ハウジングおよびコネクタ CAT-D487-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 2
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ あり
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.19
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • Row-to-Row Spacing 4.45
  • 製品高さ 15.77
  • 製品長さ 28.4
  • 製品幅 11.01
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 60
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D487-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DT ヘッダ CAT-D487-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 0
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 0
  • セクション数 4
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 1.45
  • 製品長さ 26.04
  • 製品幅 23.52
  • 基板厚 (推奨) .78 – 2.36
  • PCB からのプロファイル高さ 53.25
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP68
  • パッケージ数量 24
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DT04-12PA
CAT-H3930-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HD30 ハウジング CAT-H3930-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 いいえ
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.1
  • 製品高さ 41.28
  • 製品長さ 38.61
  • 製品幅 42.97
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-R21-D976 熱収縮チューブ  1
PRODUCT
  1. 熱収縮チューブ
  2. 熱収縮チューブ
  1. 二層構造 DWP-125 スプール熱収縮チューブ CAT-R21-D976
active
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 製品ファミリ DWP-125
  • 電圧 (最大) .6
  • 一次製品色
  • 収縮率 3:1
  • 一次製品の材料 架橋ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • 流体のタイプ ブレーキ液
  • 伸張時の内径 (最小) 3.18
  • 復元時の内径 (最大) 1
  • 熱収縮チューブのサイズの許容範囲 1 – 3.2
  • カットの長さ 152.4
  • 収縮温度 (最小) 80
  • 熱収縮チューブの燃焼性 難燃材
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • 熱収縮チューブの抵抗 機械的損傷
  • 復元温度 125
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 アジア
  • 実装方法 Box
  • 低アウトガス要件に適合 いいえ
  • 製品ソース US
CAT-SU763-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. Superseal 1.0 ヘッダ CAT-SU763-H342
active
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 26
  • 極数 26
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 2
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金 (Au)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 2.5
  • 製品長さ 36.5
  • 製品幅 23
  • PCB からのプロファイル高さ 23
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 JIS D0203
  • パッケージ数量 8
  • パッケージのタイプ チューブ
CAT-D799-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DRC ヘッダ CAT-D799-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 24
  • 極数 24
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 4
  • セクション数 2
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 01
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4.42
  • 製品長さ 21.72
  • 製品幅 74.42
  • 基板厚 (推奨) .78 – 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 50.42
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 未試験
  • パッケージ数量 24
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DRC14-24PX
CAT-H991-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー取り付け CAT-H991-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 業界標準 EIA
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
CAT-AM7801-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 10
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 2200
  • サービス可能 はい
CAT-AM7-FRB69 その他の有線ボックス  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の有線ボックス
  1. 防水型ヒューズおよびリレー ボックス CAT-AM7-FRB69
active
  • コンポーネント タイプ ヒューズ ホルダ
  • ヒューズのタイプ ミニ ATM ヒューズ
  • リレー タイプとの互換性 280 プラグイン
  • 防水性 はい
  • ヒューズ数 (最大) 6
  • リレー数 (最大) 1
  • 極数 27
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 二次ロック いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • ピッチ 7.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • IP 定格 IP67
  • UL 難燃性グレード いいえ
CAT-AN862-L6267A アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. シャーク フィン MIMO アンテナ CAT-AN862-L6267A
active
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 2
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • バンドのタイプ 6 バンド
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 製品重量 260
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 300
  • 製品長さ 170
  • 製品幅 60
  • 製品高さ 50
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. HDSCS ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D799-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DRC ハウジング CAT-D799-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 24
  • 列数 4
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 01
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 4.4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.41
  • Row-to-Row Spacing 4.42
  • 製品高さ 29.16
  • 製品長さ 27.94
  • 製品幅 46.43
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 21
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DTM ハウジング CAT-D485-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.19
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • Row-to-Row Spacing 7.11
  • 製品高さ 12.9
  • 製品長さ 27.56
  • 製品幅 12.07
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 200
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. DEUTSCH DTM ヘッダ CAT-D485-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 12
  • 極数 12
  • PCB マウント向き ストレート
  • 列数 2
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4.19
  • 製品長さ 28.37
  • 製品幅 33.02
  • 基板厚 (推奨) .78 – 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 25.71
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 63
  • パッケージのタイプ ボックス
  • インタフェース番号 DTM04-12P
CAT-AM78-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. AMPSEAL ヘッダ CAT-AM78-H342
active
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 8
  • 極数 8
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 1.3
  • 嵌合タブ厚 1.3
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 11
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 40.6
  • 製品幅 32.1
  • 基板厚 (推奨) 1.5 – 1.6
  • PCB からのプロファイル高さ 23.6
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
CAT-M4599-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 18
  • コネクタ コードとの互換性 C
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色 オレンジ
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ なし
  • ピッチ 4
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 900
  • サービス可能 いいえ
CAT-L489-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. LEAVYSEAL ハウジング CAT-L489-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) .25
  • 嵌合調整のタイプ 分極リブ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.4 – 2.16
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 11.6
  • 製品長さ 19.2
  • 製品幅 14.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい