CAT-R131-C8908A スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. CSR 31000 - ラック電源 - メス CAT-R131-C8908A
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 製品タイプ コネクタ
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 極数 9
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 7
  • 端子装着済み No
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • 環境保護 なし
  • 端子の定格電流 (最大) 350
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ ボルト
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-C8908B スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. CSR 31000 - ラック電源 - オス CAT-R131-C8908B
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 製品タイプ コネクタ
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 極数 9
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 7
  • 端子装着済み No
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • 環境保護 なし
  • 端子の定格電流 (最大) 350
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ ボルト
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-N4993C スタンダード角形コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード角形コネクタ
  1. NGC リセプタクル - オス CAT-R131-N4993C
active
EN45545
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 4
  • 列数 2
  • シグナル極数 6
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-N4993B スタンダード角形コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード角形コネクタ
  1. NGC プラグ - メス CAT-R131-N4993B
active
EN45545
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 4
  • 列数 2
  • シグナル極数 6
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-C1121 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. シェル サイズ STD 1 ~ 3/QL 1 ~ 4 用ケーブル クランプ CAT-R131-C1121
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • D 型コネクタ アクセサリ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 1
  • シールド処理済み はい
CAT-R131-C1121A D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. シェル サイズ STD 4 ~ 5/QL 5 用ケーブル クランプ CAT-R131-C1121A
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • D 型コネクタ アクセサリ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 5
  • シールド処理済み はい
2-2823445-1 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. M12 D-M-4 CRIMP, CAT 5E, 6.5MM, TE 2-2823445-1
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 4
  • 端子装着済み No
  • 動作電圧 50
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 ブラス
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 難燃性を備えた熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 環境保護 はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード D
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • ワイヤ サイズ 22
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 6.7
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-R131-N4993A 角形ブーツおよびストレイン リリーフ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形ブーツおよびストレイン リリーフ
  1. NGC ケーブル クランプ アクセサリ CAT-R131-N4993A
active
EN45545
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ストレイン リリーフ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 一次製品の材料 熱可塑性樹脂
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 100
T2070064101-000 角形コネクタ ハードウェア  1
  • 防水性 いいえ
  • 極数 2
2203956-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ なし
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 19.3
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
2358544-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. D-SUB METAL LONG HOOD SIZE 1 2358544-1
active
IEC 50155
  • D 型コネクタ アクセサリ バックシェル キット
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • コネクタのスタイル プラグ/リセプタクル
  • 極数 9
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • フェルールのタイプ 圧着
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • バックシェル キットのケーブル外径 (最大) 14
  • ケーブル クランプのめっき材質 亜鉛
  • ボディの難燃性 EN45545-2
  • ケーブル クランプの材質
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M3
  • ジャックねじ留め具 あり
  • ジャックねじの材質 ステンレス鋼
  • ねじのめっき材質 ニッケル
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 1
  • シールド処理済み はい
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • ジャックねじカバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
ACW4239-0.50-60/30/47-0 センサ ケーブル  1
PRODUCT
  1. ワイヤ / ケーブル
  2. センサ ケーブル
  1. ACW4239-0.50-60/30/47-0 ACW4239-0.50-60/30/47-0
active
  • コンポーネント断面積 .5
  • コンポーネントの数 3
  • 定格電圧 50
  • ワイヤの色 (ベース) オレンジ
  • ワイヤの色 (ストライプ)
  • 導線材質 裸銅線
  • ケーブル外径 4.6
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • センサ ケーブルの耐薬品性 ISO 6722 に準拠
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 3000
T1082240232-009 角形コネクタ フードおよびベース  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ フードおよびベース
  1. H24BPR-H130-TG/SHC-2M32-EMC-C T1082240232-009
active
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ フード
  • 製品のサイズ 8
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 2M32
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ねじロック
  • ロック デバイスの位置 フード
  • 高さ 130
  • 60
  • 長さ 156
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
T1082240240-009 角形コネクタ フードおよびベース  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ フードおよびベース
  1. H24BPR-H130-TG/SHC-2M40-EMC-C T1082240240-009
active
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ フード
  • 製品のサイズ 8
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 2M40
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ねじロック
  • ロック デバイスの位置 フード
  • 高さ 130
  • 60
  • 長さ 156
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
T1082243240-109 角形コネクタ フードおよびベース  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ フードおよびベース
  1. H24BPR-H130-TG/SHC-M32/M40-EMC-C T1082243240-109
active
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ フード
  • 製品のサイズ 8
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M32/M40
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ねじロック
  • ロック デバイスの位置 フード
  • 高さ 130
  • 60
  • 長さ 156
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
T1082244032-109 角形コネクタ フードおよびベース  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ フードおよびベース
  1. H24BPR-H130-TG/SHC-M40/M32-EMC-C T1082244032-109
active
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ フード
  • 製品のサイズ 8
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M40/M32
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ねじロック
  • ロック デバイスの位置 フード
  • 高さ 130
  • 60
  • 長さ 156
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
T1730063120-000 角形コネクタ フードおよびベース  1
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ ベース ハウジング
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 3
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M20
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
T1900100232-009 角形コネクタ フードおよびベース  1
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ フード
  • 製品のサイズ 4
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 2M32
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ねじロック
  • ロック デバイスの位置 フード
  • 高さ 101
  • 58
  • 長さ 146
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
T1902100225-009 角形コネクタ フードおよびベース  1
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ フード
  • 製品のサイズ 4
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 2M25
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ねじロック
  • ロック デバイスの位置 フード
  • 高さ 70
  • 53.2
  • 長さ 110
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
T1902100229-009 角形コネクタ フードおよびベース  1
  • フードおよびベース コネクタ製品タイプ フード
  • 製品のサイズ 4
  • ケーブル導入口の位置 トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 2PG29
  • フードおよびベース ロック デバイスのタイプ ねじロック
  • ロック デバイスの位置 フード
  • 高さ 70
  • 53.2
  • 長さ 110
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法