SSB-1202FR ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 分岐
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ ケーブル分岐
  • サイズ コード 1202
  • 分岐/脚部の数 2
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 11.43 – 40.64
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.81 – 13.97
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.81 – 13.97
  • 使用温度範囲 -55 – 90
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のオプション /97 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 優良防水コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 ストレート
  • 接着剤のコード 97
382A023-3/42-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.1 – 13.2
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 22.5
  • 接着剤のコード 42
382A012-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 3.5
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 3.5
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
202K153-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202K163-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K153-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
36957 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • Insulated No
  • スプライスの特徴 のぞき穴
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .143
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 41 – 60
  • バレルの内径 11.27
  • ワイヤ サイズ 83700 – 119500
  • 材質の厚さ 1.85
  • 外径 15.58
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 50
  • ミルカテゴリ いいえ
202K132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
SO63-3-55-20-90 ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター はい
  • 温度インジケーターのタイプ 可融リング
  • スプライスのタイプ シールド ターミネータ
  • 装着済みリード はい
  • 装着済みリード タイプ 55A0111
  • はんだのより より線
  • はんだのめっき材質
  • はんだ色 白/黒
  • 結線方法 はんだ
  • ジャケットの外径 4.3
  • 収縮前の内径 (最小) 4.3
  • 収縮後の内径 (最大) 1.25
  • シールドの外径 (最小) 2.15
  • 誘電体の外径 (最大) 1.25
  • 全長 16.5
  • 装着済みリード線サイズ .61
  • 装着済みリード線サイズ 20
  • 装着済みリード線サイズ 1216
  • 使用温度 (最大) 150
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • ワイヤ温度 (最大) 125
  • 政府機関認定 いいえ
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) いいえ
222K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
CWT-7-W122-5 ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター いいえ
  • 装着済みリード はい
  • 装着済みリード タイプ XL ポリエチレン
  • はんだのより より線
  • はんだのめっき材質
  • はんだ色
  • ジャケットの外径 1.5
  • 収縮前の内径 (最小) 6.4
  • 収縮後の内径 (最大) 3.3
  • Wire Size Range 16
  • ワイヤ サイズレンジ 1.5
  • シールドの外径 (最小) 3.7
  • 全長 32.5
  • 装着済みリード線サイズ .38
  • 使用温度 (最大) 125
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • ワイヤ温度 (最大) 85
  • 政府機関認定 いいえ
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) いいえ
B-040-24-N 同軸ケーブル接続
  • 製品タイプ 同軸ターミネータ
  • 適用対象 同軸ケーブル
  • 温度インジケーター いいえ
  • スプライスのタイプ SolderSleeve
  • 温度インジケーターのタイプ いいえ
  • 装着済みリード タイプ 55A0111
  • ケーブル シールドの材料
  • シールドの外径 (最大) 2.8 mm
  • はんだのより より線
  • はんだのめっき材質
  • はんだ色 白/青
  • 結線方法 はんだ
  • ジャケットの外径 4.4
  • 導体の外径 .3 – 1.6
  • 誘電体の外径 2.5
  • 誘電体の外径 2.5
  • 装着済みリード線サイズ .24
  • 全長 30
  • 装着済みリード線サイズ 24
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 使用温度 (最大) 150
  • 政府機関認定 いいえ
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) いいえ
CWT-13 ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター いいえ
  • 装着済みリード いいえ
  • ジャケットの外径 13
  • 収縮前の内径 (最小) 13
  • 収縮後の内径 (最大) 7
  • シールドの外径 (最小) 8.9
  • 全長 45.5
  • 使用温度 (最大) 125
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • ワイヤ温度 (最大) 85
  • 政府機関認定 いいえ
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) いいえ
202K132-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
34945 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .604
  • めっき材質
  • 絶縁スリーブの材質 ビニル
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • Wire Size 3 – 6
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 6.35
  • ワイヤ サイズ 5180 – 13100
  • 使用温度範囲 90
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
  • ミルカテゴリ いいえ
34323 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 16.612
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 21
  • バレルの内径 7.52
  • ワイヤ サイズ 33100 – 52600
  • 材質の厚さ 1.85
  • 外径 11.76
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100
  • ミルカテゴリ いいえ
SO63-4-55-20-90 ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター はい
  • 温度インジケーターのタイプ 可融リング
  • スプライスのタイプ シールド ターミネータ
  • 装着済みリード はい
  • 装着済みリード タイプ 55A0111
  • はんだのより より線
  • はんだのめっき材質
  • はんだ色 白/黒
  • 結線方法 はんだ
  • ジャケットの外径 5.95
  • 収縮前の内径 (最小) 5.95
  • 収縮後の内径 (最大) 1.8
  • シールドの外径 (最小) 3.3
  • 誘電体の外径 (最大) 1.8
  • 全長 19.1
  • 装着済みリード線サイズ .61
  • 装着済みリード線サイズ 20
  • 装着済みリード線サイズ 1216
  • 使用温度 (最大) 150
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • ワイヤ温度 (最大) 125
  • 政府機関認定 いいえ
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) いいえ
36906 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • Insulated No
  • スプライスの特徴 のぞき穴
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 4.622
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 8
  • バレルの内径 4.37
  • ワイヤ サイズ 13100 – 20800
  • 材質の厚さ 1.3
  • 外径 7.52
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100
  • ミルカテゴリ いいえ
34322 スプライス  1
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • アクセサリのタイプ スプライス
  • バレルのタイプ クローズ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ
  • Insulated No
  • サポートのスタイル 絶縁サポートなし
  • セレーション数 34
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 7.706
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 6
  • Wire Size 10.5 – 16.8
  • バレルの内径 5.89
  • ワイヤ サイズ 20800 – 33100
  • 材質の厚さ 1.45
  • 全長 25.78
  • 外径 9.37
  • 使用温度範囲 170
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100
  • ミルカテゴリ いいえ