CAT-R131-C1121 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. シェル サイズ STD 1 ~ 3/QL 1 ~ 4 用ケーブル クランプ CAT-R131-C1121
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • D 型コネクタ アクセサリ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 1
  • シールド処理済み はい
CAT-R131-C1121A D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. シェル サイズ STD 4 ~ 5/QL 5 用ケーブル クランプ CAT-R131-C1121A
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • D 型コネクタ アクセサリ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 5
  • シールド処理済み はい
2358544-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. D-Sub バックシェルおよびクランプ
  1. D-SUB METAL LONG HOOD SIZE 1 2358544-1
active
IEC 50155
  • D 型コネクタ アクセサリ バックシェル キット
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • コネクタのスタイル プラグ/リセプタクル
  • 極数 9
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • フェルールのタイプ 圧着
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • ボディの難燃性 EN45545-2
  • Backshell Kit Cable Outside Diameter (Max) 14
  • ケーブル クランプのめっき材質 亜鉛
  • ケーブル クランプの材質
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M3
  • ジャックねじ留め具 あり
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • ねじのめっき材質 ニッケル
  • ジャックねじの材質 ステンレス鋼
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 1
  • シールド処理済み はい
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ジャックねじカバーの難燃性 UL 94V-0