CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • パネル フィードスル はい
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ガラス繊維入りナイロン 6/6
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998C 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • シールのタイプ Tetraseal
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 14
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.67
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 12
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー あり
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8-18 UNEF-2B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 8.36
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998Y 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1 1/18-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998T 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 14
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF 3B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 14.27
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 13
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
  • 用途 タイプ XII オスおよび Multimate ピン端子
CAT-AM71-C83998L 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ケーブル径の許容範囲 7.62 – 11.43
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998I 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6-6 GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • CSA 認定済み はい
  • UL 定格 認証
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998G 丸型コネクタ アダプタ  1
  • アクセサリのタイプ 結合リング
  • シェル サイズ 11
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 結合リングの材質 ポリエステル
  • 結合リングの色
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998A 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8-18
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 8.3
  • 実装方法 個別
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998Z 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレー
  • シーリング ガスケットの材質 エラストマ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ケーブル径の許容範囲 11.43 – 15.24
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
CAT-AM71-T98 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 13
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .08 – .24
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジング内での接点保持のタイプ 圧着はめ込み
  • 許容絶縁被覆範囲 .89 – 1.4
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • カラー コード 紫/青
  • 実装方法 テープマウント タイプ
  • パッケージ数量 1000
  • コメント タレット TH502 (型番 1-601967-6) とハンド ツール 601967-1 を併用。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-C83998H 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-1
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8-18
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 11.5
  • 実装方法 個別
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-T98E パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 ニッケルに錫めっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 16
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .15
  • 結線タイプ はんだ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-T98D パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 2
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • バレル タイプ オープン バレル
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 15
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .09
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジング内での接点保持のタイプ 圧着はめ込み
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .38 – .89
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ タイプ 標準ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-C83998AA 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 9
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 9
  • キーイング A
  • シールのタイプ 周辺機器
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 13
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1