CAT-AM7017-H342 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions With
  • 動作電圧 125
  • 動作電圧 125
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 丸型
  • 端子嵌合面のめっき材質 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 .1
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1 – 2
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のデザイン 丸型ポスト
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • パネル マウント機能 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 66 ナイロン
  • 5.8
  • 高さ 7.8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 22
  • 嵌合ポストの長さ 4.5
  • 絶縁直径 .93
  • 長さ 17.8
  • PCB 厚 (推奨) .8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • カバーの着脱 内部
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 CSA
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ リール径 700
  • パッケージ数量 700
CAT-H857-H817220 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 列間スペーシング 2
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 1000 VAC
  • 動作電圧 250 VAC
  • ナチュラル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ディテント
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • ロック インタフェース なし
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 絶縁直径 .9 – 1.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30 – 24
  • 長さ 13.8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .05 – .22
  • 高さ 4.5
  • .272 インチ
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 440054-x- 440205-x- 1775470-x- 440055-x- 1734827-x- 1775469-x
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 袋/カートン
CAT-AM7053-H342 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • 列間スペーシング 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • 端子のデザイン 正方形ポスト
  • PCB 端子結線面のめっき材料 予備スズ メッキ
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • パネル マウント機能 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 なし
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 1.5
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ナイロン (G.F)
  • 8.3
  • 高さ 7.4
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 24
  • 嵌合ポストの長さ 2.4
  • 絶縁直径 .85
  • テール長 3
  • 長さ 28
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 CSA
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ リール径 850
  • パッケージ数量 850
CAT-AM7017-H8172 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • グレー
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
CAT-AM7053-H8172 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 形状 角形
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 絶縁抵抗 500
  • 動作電圧 50 VAC
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ディテント
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 1.5
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン 66
  • 絶縁直径 .85 – 1.05
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30 – 24
  • 長さ 24
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .05 – .22
  • 高さ 6
  • .141 インチ
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 内部/外部 内部
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
CAT-AM7053-C7671 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 50
  • 絶縁抵抗 500
  • 動作電圧 50
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子形状 角形
  • 圧着部めっき厚 .8
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 予備スズ メッキ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 プリティン
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子のスタイル デュアル ビーム
  • 端子嵌合面のめっき厚 .2
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 24
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .08 – .2
  • 絶縁直径 .85 – 1.05
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 認証/規格 CSA
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 実装方法 ストリップ
  • パッケージ数量 15000
CAT-AM7017-C7671 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 125
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 125
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子形状 角形
  • 圧着部めっき厚 .5
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 予備スズ メッキ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 プリティン
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子のスタイル デュアル ビーム
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合保持 なし
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 22
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .05 – .15
  • 絶縁直径 .93 – 1.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 実装方法 ストリップ
  • パッケージ数量 10000
3-1827253-6 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング 4.2
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • タイプ COM Express
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • ボス はい
  • シリーズ フリー ハイト
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • スタッカブル はい
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 220
  • 基板対基板接続による構成 メザニン
  • 列数 2
  • 誘電耐電圧 200
  • 絶縁抵抗 2
  • 電圧 50
  • 絶縁抵抗 220
  • シーラント いいえ
  • バスバー嵌合面のめっき厚 200
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .2
  • 端子のタイプ タブ
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子レイアウト インライン
  • PCB 端子結線面のめっき厚 .05
  • 端子のめっき厚 .05 – .127
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • Centerline (Pitch) .5
  • ハウジングの材質 高温熱可塑性
  • スタックの高さ 5
  • 高さ 4.45
  • 嵌合ポストの長さ 1
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • アセンブリプロセスの特徴 なし
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ハード トレイ
  • パッケージ数量 150
3-1827233-6 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング 4.2
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • タイプ COM Express
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • ボス はい
  • シリーズ フリー ハイト
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • スタッカブル はい
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 440
  • 基板対基板接続による構成 メザニン
  • 列数 4
  • ポストエントリ方向 あり
  • 誘電耐電圧 200
  • 絶縁抵抗 4
  • 電圧 50
  • 絶縁抵抗 440
  • シーラント いいえ
  • バスバー嵌合面のめっき厚 200
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .2
  • 端子のタイプ タブ
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子レイアウト マトリックス
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子のめっき厚 .05 – .127
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • Centerline (Pitch) .5
  • ハウジングの材質 高温熱可塑性
  • スタックの高さ 5
  • 高さ 4.45
  • 嵌合ポストの長さ 1
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 高温対応 はい
  • アセンブリプロセスの特徴 なし
  • カバーの着脱 あり
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ハード トレイ
  • パッケージ数量 72
8-6318491-6 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • タイプ COM Express
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • ボス はい
  • シリーズ フリー ハイト
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • スタッカブル はい
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 220
  • 基板対基板接続による構成 メザニン
  • 列数 2
  • 誘電耐電圧 200
  • 絶縁抵抗 2
  • 電圧 50
  • 絶縁抵抗 220
  • シーラント はい
  • バスバー嵌合面のめっき厚 200
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .2
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子レイアウト インライン
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子のめっき厚 1
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • Centerline (Pitch) .5
  • ハウジングの材質 高温熱可塑性
  • スタックの高さ 8
  • 高さ 7.45
  • 嵌合ポストの長さ 1
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 30
  • コメント この製品はフラックス浸透抑制剤でコーティングされました。
1734248-4 FPC コネクタ  1
  • コネクタ タイプ フレキシブル対基板
  • 挿入力 ZIF
  • アクチュエータのタイプ スタッファ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 フレキシブル プリント回路 (FPC)
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シリーズ FPC
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ FPC/FFC
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • 動作電圧 125
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合位置 トップ
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン 単一ビーム
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子嵌合面のめっき厚 .025
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 .025
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 1
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PA 9T
  • 高さ 7.7
  • 4.6
  • フレックス ケーブルの厚さ .3
  • 長さ 11.4
  • 使用温度範囲 -20 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 回路識別の特徴 なし
  • 実装方法 テープ
  • パッケージ数量 1000
171826-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • プロファイル
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 水平
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 使用極数 4
  • 動作電圧 250
  • 回路 標準
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3.5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 .8
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 6/6 ナイロン
  • 高さ 6.7
  • 嵌合ポストの長さ 7.5
  • テール長 3.6
  • 長さ 10
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 使用温度範囲 -20 – 95
  • カバーの着脱 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • CSA 認定 はい
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 500
146839-4 コンパクトフラッシュ コネクタ  1
  • 形式 CompactFlash
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB オフセット 0
  • シールド処理済み いいえ
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • プロファイル
  • コンパクトフラッシュ製品のタイプ ヘッダのみ
  • 極数 50
  • 列数 2
  • はんだ構成 ちどり配置
  • 留め具 なし
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 真空テープ あり
  • 端子嵌合面のめっき厚 30
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 テープおよびリール
170204-4 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • 誘電耐電圧 750
  • 絶縁抵抗 500
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .5
  • 絶縁直径 1.09 – 1.91
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 スタンダード プロファイル ハウジング
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
1-1734248-2 FPC コネクタ  1
  • コネクタ タイプ フレキシブル対基板
  • 挿入力 ZIF
  • アクチュエータのタイプ スタッファ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 フレキシブル プリント回路 (FPC)
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シリーズ FPC
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ FPC/FFC
  • 極数 12
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • 動作電圧 125
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合位置 トップ
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン 単一ビーム
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子嵌合面のめっき厚 .025
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 .025
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 1
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PA 9T
  • 高さ 7.7
  • 4.6
  • フレックス ケーブルの厚さ .3
  • 長さ 19.4
  • 使用温度範囲 -20 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 回路識別の特徴 なし
  • 実装方法 テープ
  • パッケージ数量 1000
140814-2 PCB 端子  1
  • ワイヤのカットオフ いいえ
  • Terminates To プリント基板
  • スタッド穴 はい
  • 端子の角度 45°
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 下地めっきの材質 ブラス
  • 端子のサイズ 6.35
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 スルー ホール
  • スタッド径 4.1
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • リセプタクル ストック厚 .81
  • 使用温度範囲 -30 – 110
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
640452-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.81
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 3.81
  • 下地材の厚さ 1.27 µm
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のスタイル ストレート
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングのスタイル プレーン
  • 高さ 2.54
  • 嵌合ポストの長さ 7.49
  • テール長 3.56
  • 長さ 7.62
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 MTA .100コネクタ アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • CSA 定格 認定
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1-171825-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • プロファイル
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 12
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 使用極数 12
  • 動作電圧 250
  • 回路 標準
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3.5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 .8
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 6/6 ナイロン
  • 高さ 10.4
  • 嵌合ポストの長さ 7.5
  • テール長 3.6
  • 長さ 30
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 使用温度範囲 -20 – 95
  • カバーの着脱 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • CSA 認定 はい
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 250
3-641237-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ設計 閉端部
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • ケーブル出口角度 90°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.03 – 5.08
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 下地材の厚さ 1.27 – 1.77 µm
  • 電線と端子の結線部のめっき厚 2.03 – 5.08
  • 端子レイアウト インライン
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 端子保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロッキング ランプ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングのスタイル 標準
  • 高さ 6.99
  • 絶縁直径 1.52
  • 長さ 7.62
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .3 – .4
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 MTA .100 ヘッダおよび MTA .100 IDC ポスト付きコネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • CSA 定格 認定
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 500
  • コメント リブ間にストライプが発生する場合あり
5788643-1 SD カード コネクタ  1
  • 形式 CompactFlash
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB オフセット 0
  • シールド処理済み いいえ
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • コンパクトフラッシュ製品のタイプ ヘッダのみ
  • 極数 50
  • 列数 2
  • はんだ構成 ちどり配置
  • 留め具 なし
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 真空テープ なし
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極性ポストの長さ .8
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • ハウジングの色
  • プリント基板より上の高さ 14
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ