CAT-PV4-S ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
PRODUCT
  1. パワーシステム
  2. ソーラーコネクタおよびアダプタ
  1. SOLARLOK PV4-S DC 圧着コネクタ CAT-PV4-S
active
  • ソーラー コネクタのタイプ DC/AC コンバータ リセプタクル
  • ソーラー コネクタのスタイル ソケット
  • 製品タイプ コネクタ
  • ソーラーコネクタおよびアダプタのキーイング ニュートラル
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート (PC)
  • ハウジングの色
  • ケーブル長 300
  • Wire Size 10
  • Wire Size 2.5
  • パッケージ数量 100
CAT-D33047-SO1339 SO DIMM ソケット  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. SO DIMM ソケット
  1. DDR4 SO DIMM ソケット CAT-D33047-SO1339
active
  • DRAM のタイプ スモール アウトライン (SO)
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 中央ポスト なし
  • 製品タイプ ソケット
  • モジュールの向き ライトアングル
  • 極数 200
  • 列数 2
  • キーイング
  • キー数 1
  • 中央キー オフセット右
  • DRAM 電圧 1.2
  • SGRAM 電圧 1.2
  • エジェクターのタイプ ロック
  • コネクタ プロファイル
  • 保持ポストの位置 両端
  • ラッチの材質 高耐熱熱可塑性樹脂
  • エジェクターの位置 両端
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 金フラッシュめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .127
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • ソケットのタイプ メモリ カード
  • ソケットのスタイル SO DIMM
  • 挿入のスタイル カムイン
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • PCB マウント リテンション あり
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 高温熱可塑性
  • スタックの高さ 4
  • Row-to-Row Spacing 8.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tape & Reel
  • パッケージ数量 900
CAT-SLK-2 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
PRODUCT
  1. パワーシステム
  2. ソーラーコネクタおよびアダプタ
  1. SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタ CAT-SLK-2
active
  • ソーラー コネクタのタイプ ケーブル カプラ
  • ソーラー コネクタのスタイル ソケット
  • 製品タイプ コネクタ
  • ソーラーコネクタおよびアダプタのキーイング プラス
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • Wire Size 10
  • Wire Size 2.5
  • パッケージ数量 100
CAT-C11-H501 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ  1
PRODUCT
  1. ケーブル アセンブリ
  2. プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  1. QSFP 対 4 x SFP+ I/O ケーブル アセンブリ 26 AWG CAT-C11-H501
active
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 業界標準
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリのタイプ スモール フォーム ファクター プラガブル (SFP)
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリ シールド済み はい
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリのコネクタのタイプ (エンド A) QSFP
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリのコネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリのケーブルのスタイル Madison TurboTwin
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 溝付きポジション 2-4
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリの極数 8 ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 16
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリ キー付き いいえ
  • 構成 ブレークアウト
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • プラガブル I/Oケーブル アセンブリの色
  • Wire Size 26
  • Wire Size .129
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリの総ケーブル外径 5.21 mm
  • ハロゲンフリー いいえ
  • プラガブル I/O ケーブル アセンブリの難燃性定格 CL2
  • ケーブル アセンブリ長 3
W28-XT1A-12 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 回路ブレーカーの定格電流 12
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 1.91 – 2.67
W91-X152-10 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • DC 定格電圧 65
  • 回路ブレーカーの定格電流 10
  • 遮断容量 2000A @ 65VDC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 .6 – 8
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 10-32 スタッド
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W9 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 63.5
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
1954381-5 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • 製品タイプ 接地クリップ
  • 端子のベース材質 高導電性銅合金
  • ハウジングの材質 PBT 30% ガラス繊維入りポリエステル
  • ハウジングの色
  • Wire Size 10
  • Wire Size 4
  • パッケージ数量 100
W28-XQ1B-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 回路ブレーカーの定格電流 3
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W54-XB2A4A10-10 回路ブレーカー
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 回路ブレーカー
  1. W54-XB2A4A10-10=CKTBKR,THERM,PB,QC.250 W54-XB2A4A10-10
active
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • パネル カットアウト 8.8 x 9.7
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 50
  • 回路ブレーカーの定格電流 10
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 5 – 30
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8 インチ (片側フラット) x 10 mm、金属
  • 取り付けオプション きざみ付きナット/六角ナット
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W57-XB2A99C10-10 回路ブレーカー
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 回路ブレーカー
  1. W57-XB2A99C10-10=CKTBKR,THERM, W57-XB2A99C10-10
active
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 50
  • 回路ブレーカーの定格電流 10
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8 インチ (片側フラット) x 10.5 mm、プラスチック
  • 取り付けオプション なし
  • 取り付けハードウェア パッケージ 取り付けハードウェアなし
W57-XB6A99C10-7 回路ブレーカー
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 回路ブレーカー
  1. W57-XB6A99C10-7=CKTBKR,THERM,PB,QC.250 W57-XB6A99C10-7
active
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 50
  • 回路ブレーカーの定格電流 7
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8 インチ (片側フラット) x 10.5 mm、金属
  • 取り付けオプション なし
  • 取り付けハードウェア パッケージ 取り付けハードウェアなし
W67-X2Q12-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 415/240
  • 回路ブレーカーの定格電流 3
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W67-X2Q13-2 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 415/240
  • 回路ブレーカーの定格電流 2
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 .15 – 1.5
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W67-X2Q52-20 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • DC 定格電圧 65
  • 回路ブレーカーの定格電流 20
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W69-X2Q12-25 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 277
  • 回路ブレーカーの定格電流 25
  • 遮断容量 2500A @ 277VAC
  • 極構成 3
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 6.35 [.25] ストレート クイック コネクト タブ
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W91-X112-1 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 277
  • 回路ブレーカーの定格電流 1
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 10-32 スタッド
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W9 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 63.5
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W92-X112-30V 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 415/240
  • 回路ブレーカーの定格電流 30
  • 遮断容量 5000A @ 250VAC or 415/240VAC
  • 極構成 2
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 10-32 スタッド
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W9 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 63.5
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W92-X112-7 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 277
  • 回路ブレーカーの定格電流 7
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 2
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 10-32 スタッド
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W9 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 63.5
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W92-X113-50 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 277
  • 回路ブレーカーの定格電流 50
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 2
  • 200% でのトリップ時間 .15 – 1.5
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 10-32 スタッド
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W9 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 63.5
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W91-X112-25 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 277
  • 回路ブレーカーの定格電流 25
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 回路ブレーカーの結線のタイプ 10-32 スタッド
  • 回路ブレーカーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W9 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 63.5
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O