CAT-ELB-BI ロードブレーク コネクタ  1
IEEE 386
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 用途のタイプ ブッシング インサート
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-ELB-IC ロードブレーク コネクタ  1
IEEE 386
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 用途のタイプ 絶縁キャップ
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-RCAB デッド ブレーク コネクタ  1
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 400A
  • 遮蔽 いいえ
  • 製品ファミリ RCAB
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 17.5
  • 断面の許容範囲 35 – 300
  • ハロゲンフリー はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ エルボー絶縁ブーツ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 オランダ語
CAT-ELB ロードブレーク コネクタ  1
  • 絶縁体 ポリマー
  • 技術 常温適用
  • コネクタのタイプ 圧縮
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 絶縁直径 16.2 – 23
  • 用途のタイプ ロードブレーク エルボー
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-ELB-35-DB デッド ブレーク コネクタ  1
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ クリンプ
  • ブッシングのタイプ 600A
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ ELB-35
  • 電圧クラス ≤ 35
  • 導線材質 アルミニウム/銅
  • 絶縁直径 23.6 – 26.4
  • ハロゲンフリー はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ T 型コネクタ
  • 設計仕様 IEEE 386
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 設置指示書 英語
CAT-ELB-ETP ロードブレーク コネクタ  1
IEEE 386
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 28
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 用途のタイプ エルボー タップ プラグ
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-RSRB デッド ブレーク コネクタ  1
  • 技術 熱収縮
  • ブッシングのタイプ 250A
  • 遮蔽 いいえ
  • 製品ファミリ RSRB
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 17.5
  • 断面の許容範囲 10 – 35
  • ハロゲンフリー はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ エルボー絶縁ブーツ (ショート)
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 アラビア語
CAT-RPIT デッド ブレーク コネクタ  1
HD CENELEC 629.1
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ ウェッジおよびコンタクト リング
  • ブッシングのタイプ サイズ 2
  • ケーブル シールドのスタイル 銅テープ
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RPIT
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 導線材質 アルミニウム/銅
  • 導線直径 7.2 – 8.6
  • 絶縁直径 21 – 24
  • 断面の許容範囲 50
  • ハロゲンフリー はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ インナー コーン
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語
CAT-ELB-15-28-DB デッド ブレーク コネクタ  1
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ クリンプ
  • ブッシングのタイプ 600A
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ ELB-15/28
  • 電圧クラス ≤ 28
  • 導線材質 アルミニウム/銅
  • 絶縁直径 16.3 – 19.3
  • ハロゲンフリー はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ T 型コネクタ
  • 設計仕様 IEEE 386
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 設置指示書 英語
CAT-ELB-LRTP ロードブレーク コネクタ  1
IEEE 386
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 28
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 用途のタイプ ロードブレーク抑制タップ プラグ
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-ELB-35-600 デッド ブレーク コネクタ  1
IEEE 386
  • 技術 分離コネクタ
  • ブッシングのタイプ 600A
  • 製品ファミリ ELB-35
  • 電圧クラス ≤ 35
  • 設計仕様 IEEE 386
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 設置指示書 英語
CAT-RSES-RSSS デッド ブレーク コネクタ  1
HD 629.1 S2:2006
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ メカニカル
  • ブッシングのタイプ 250A
  • ケーブル シールドのスタイル アルミニウム ラミネート テープ
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RSES
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 24
  • 導線材質 アルミニウム/銅
  • 導線直径 3.5 – 13
  • 絶縁直径 12.7 – 19.2
  • 断面の許容範囲 16 – 70
  • ハロゲンフリー はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ 試験ポイント付きエルボー コネクタ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語