5787851-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 50SR CMP LP R/A RCPT DOCK 5787851-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルのベース材料 炭素鋼
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 2.49
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 24
5787851-2 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 50SR CMP LP R/A RCPT DOCK 5787851-2
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルのベース材料 炭素鋼
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 3.18
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 24
5787886-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 50SR CMP LP VERT PLUG,DOCK 5787886-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き 垂直
  • シェルのベース材料
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 3.7
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • パネル厚 (推奨値) .55 – 1.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 24
1-6674036-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 0.8 DOCKING 240P+POWER2P PLUG 5.5H LF 1-6674036-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 240
  • パワー極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .8
  • 使用温度範囲 -50 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 30
1674036-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. PLUG ASSY 0.8DOCKING CONN 240P 1674036-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 240
  • パワー極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ねじロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 30
1674036-2 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 0.8 DOCKINGOCONN PLUG ASS'Y TYPE 2 1674036-2
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 240
  • パワー極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ねじロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 30
1674037-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. REC ASSY 0.8DOCKING CONN 240P+ 1674037-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 240
  • パワー極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ねじロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 27
1674154-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. PLUG SHUTTER ASSY 1674154-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 80
  • パワー極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .6
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 50
  • コメント 黒色シャッター付き。
1674154-3 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. PLUG SHUTTER ASSY 1674154-3
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 80
  • パワー極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質 部分的な錫
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .6
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 50
  • コメント 黒色シャッター付き。
177734-1 ドッキング コネクタ ガイド ハードウェア
  • ガイド ハードウェア アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • 防水性 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 製品長さ 10.45
  • ねじ山の長さ 6
1903385-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 0.8 Docking Rec Assy 140P + Po 1903385-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 140
  • パワー極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 1.25
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .8
  • 基板厚 (推奨) 1.45
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 32
5787855-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 CMP DCK RA PLG REV SEQ 2.5 5787855-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルのベース材料 炭素鋼
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 2.49
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 24
5787883-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 50SR CHAMP LWPRO DOCK ASSY 5787883-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルのベース材料
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 2.49
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 24
  • コメント 連続する 2 個の端子のみ。
5787885-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 CMP DCK RA PLG INV SHL 3.4 5787885-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルのベース材料
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 3.4
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • パネル厚 (推奨値) .55 – 1.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 24
5787887-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 50SR CMP LP VERT PLUG,DOCK 5787887-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き 垂直
  • シェルのベース材料
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 2.49
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • パネル厚 (推奨値) .55 – 1.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 24
5787913-2 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 50SR CMP R/A LOP DOC PLUG ASSY 5787913-2
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルのベース材料
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 2.49
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • パネル厚 (推奨値) .81 – 1.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 24
  • コメント ガイド ピンは別途お求めいただく必要があります。
5788450-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 50SR CMP LP R/A RCP W/O HW 5788450-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルのベース材料
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 2.49
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 24
  • コメント 連続する端子。
5788451-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 200 50SR CMP LP VER PLG W/O HW 5788451-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション パネル アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 200
  • 列数 8
  • シグナル極数 200
  • パワー極数 0
  • PCB マウント向き 垂直
  • シェルのベース材料
  • アース プレートの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 結線ポストとテールの長さ 3.7
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • ピッチ 1.27
  • パネル厚 (推奨値) .55 – 1.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 24
6674036-2 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. 0.8DOCKING 240P+POWER2P PLUG 12H SHEELD 6674036-2
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 8
  • シグナル極数 218
  • パワー極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .8
  • 使用温度範囲 -50 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 30
  • コメント ご希望により、その他のオプションも提供できます。当社の製品情報センターにお問い合わせください。
6827258-1 ドッキング コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. ドッキング コネクタ
  1. EMBOSS ASS'Y 0.8 DOCKING CONN. H5.5 6827258-1
active
  • アース コンポーネント タイプ アース プレート
  • 接地オプション PCB アース
  • ドッキング コネクタのスタイル プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • シグナル極数 240
  • パワー極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • アース プレートの材質 銅合金
  • アース プレートのめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 汎用端子数 0
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ピッチ .8
  • 使用温度範囲 -50 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tape & Reel
  • パッケージ数量 200